D/Aコンバータ(DAC)
searchIcon
banner background image

D/Aコンバータ(DAC)

D/Aコンバータはデジタル・データをアナログ信号に変換し、様々なアプリケーションで使用されます。

アナログ・デバイセズには、業界最大の8ビットから24ビットまでのD/Aコンバータのポートフォリオがあります。産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバー、データ・アクイジションなど、様々なアプリケーションでの正確で信頼できる変換により、アナログ・デバイセズのDACには、性能と価値を提供することにおいて並ぶものはありません。当社のポートフォリオには、使いやすさのための内蔵出力アンプ・オプション、非常に広い帯域幅でのマルチキャリア世代に対応するダイナミック・レンジDAC、設計要求を満たすその他の幅広いD/Aコンバータが含まれます。

D/Aコンバータはデジタル・データをアナログ信号に変換し、様々なアプリケーションで使用されます。

アナログ・デバイセズには、業界最大の8ビットから24ビットまでのD/Aコンバータのポートフォリオがあります。産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバー、データ・アクイジションなど、様々なアプリケーションでの正確で信頼できる変換により、アナログ・デバイセズのDACには、性能と価値を提供することにおいて並ぶものはありません。当社のポートフォリオには、使いやすさのための内蔵出力アンプ・オプション、非常に広い帯域幅でのマルチキャリア世代に対応するダイナミック・レンジDAC、設計要求を満たすその他の幅広いD/Aコンバータが含まれます。

サブカテゴリ

archive icon
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小フットプリント、最低消費電力、使いやすい機能などの特長を持つ業界最大のDACポートフォリオを提供しています。こうした特長により、コンポーネントからシグナル・チェーン・レベルにいたるまで、バイアスおよび制御アプリケーションの極めて困難な課題に対しても、簡便なデザインイン・ソリューションを実現できます。また、評価用ボードからLTSpiceシミュレーションにいたるまでのすべてのコンポーネントに関して、一連の包括的なデザインイン・サポートが利用可能です。
archive icon
アナログ・デバイセズの高速DAC (高速DAコンバータ)≧30MSPSには、広帯域無線周波数および中間周波数のシグナル・プロセッシングや、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線および無線通信、計測、レーダー、電子戦、その他のアプリケーションに採用されています。 アナログ・デバイセズの高速DACのポートフォリオは、30MSPSから数GSPSまでの速度と8ビットから16ビットのまでの分解能の製品群で構成されています。アナログ・デバイセズのDACは、詳細なデータシートと評価用ボードによる充実したサポートが利用でき、市場投入までの時間を短縮し、システム設計コストを削減することができます。アナログ・デバイセズのクロック&タイミング製品やRF製品、あるいはパワーマネジメント製品群と一緒に利用されることをお勧めします。 また、また、アナログ・デバイセズでは、アプリケーション・ノートAN-928:高速 DAC のテストと評価の理解や、リファレンス回路CN0016I/QモジュレータADL5370と、デュアル・チャンネル、1GSPS高速D/AコンバータAD9779Aとのインターフェース回路など、高速DACの設計に役立つ資料を用意しています。これらの資料も是非、ご活用ください。
Precision and General Purpose DAC Finder
Resolution (Bits) # of DAC Output Channels
1 2 3 - 7 >/=8
>/=16
14 - 15
12 - 13
10 - 11
</=9
High-Speed DAC Finder
Resolution (Bits) DAC Update Rate (MSPS)
20 - 100 100 - 1,000 1,000+
>/=16
14 - 15
12 - 13
</=11

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。
campaign-image
campaign-image

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。