RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
信号频谱分析仪和矢量网络分析仪是电气工程师实验室中用于RF和高速测量的关键测试设备。随着6G、Wi-Fi 7和8以及UWB等新无线标准的问世,测量和性能需求也不断增加,例如更高的频率范围、更宽的带宽和更高的动态范围。ADI提供广泛的差异化产品组合,从RF元件和高速转换器到集成收发器和电源树,适用于频谱/信号分析仪和网络分析仪,可优化性能和成本。
价值和优势
我们提供广泛的RF和高速产品组合,范围涵盖用于LO信号生成的锁相环(PLL)和VCO,以及用于信号路径调理的RF元件解决方案(如放大器、增益模块、混频器、滤波器、开关和衰减器等)。我们还提供先进的高速ADC和集成收发器。从高性能的台式设备到模块化、低成本的手持设备,这些解决方案可满足不同的客户需求。
此外,我们出色的现场和应用支持团队可以与客户通力合作,共同打造完整全面的信号链。
在不增加成本的基础上优化性能
提供出色的现场和应用支持
支持更宽的带宽、更高的频率和动态范围

解决方案资源
硬件产品



14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器









互动式信号链

评估版






AD-FMCOMMS5-EBZ评估板
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
Key Resources
Technical Books
User Guides
设计工具
文件和下载
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
MT-094:微带线和带状线设计
756 kB
MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述
183 kB
MT-086: 锁相环(PLL)基本原理
407 kB
MT-003:了解SINAD、ENOB、SNR、THD、 THD + N、SFDR,不在噪底中迷失
294 kB
Table of Contents
2296 kB
Section 1: High Speed Data Conversion Overview
Section 2: Optimizing Data Converter Interfaces
1677 kB
Section 3: DAC, DDS, PLL's, and Clock Distribution
7676 kB
Section 4: PC Board Layout and Design Tools
3570 kB
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]
227 kB
Silent Switcher Technology
1.74 M
ZIP
CN0369 Design & Integration Files
1.54 M
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}