概览

优势和特点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 允许高通道密度
  • 通过单 FMC 连接器供电
  • 支持 MIMO 无线电,ADC 和 DAC 的采样同步小于 1
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 支持特定频谱设计(PA、LNA等)的附加卡

产品详情

AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。


AD-FMCOMMS3-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一平台,可在比AD-FMCOMMS2-EBZ更宽的调谐范围内工作。该板的预期射频性能必定会因很宽的频带前端而有所降低。它确实符合数据手册的2.4 GHz规格,但不在该板支持的整个射频调谐范围内。该平台支持的整个范围(70 MHz - 6 GHz )的典型性能数据参见该板的相关文档。该板主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 db或1% EVM的性能。有关以性能为导向的平台,请参阅AD-FMCOMMS2-EBZ

使用入门

AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ Zynq 和 ZED 快速入门指南 提供有关如何设置AD-FMCOMMS2-EBZ或AD-FMCOMMS3-EBZ或AD-FMCOMMS4-EBZ或AD-FMCOMMS5-EBZ的一些简短说明(下载和设置仍需一段时间)


参考评估板

参考电路板: AD-FMCOMMS2-EBZ

Pin 悬停在彩色引脚上可查看该板上使用的ADI公司的产品。
ADP1755

低 Vin / Vout LDO

ADP2164

4 A 同步降压 DC-DC 稳压器

ADP1755

低 Vin / Vout LDO

AD7291

12 位、低功耗、8 通道、SAR ADC

AD9361

高性能 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器

AD_FMCOMM2S2_RevC

系统需求

硬件 (3)

子板

4