概览

优势和特点

  • 实现双AD9361器件的完整器件配置和校准控制。
  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 实现双AD9361器件的相位和频率同步,创建同步4x4 MIMO平台。
  • 单个外部LO源可同时驱动两个AD9361器件,从而提高RF性能并简化MIMO设计。
  • 由双FMC连接器供电,可连接Xilinx ZC706平台。
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 允许高通道密度


产品详情

AD-FMCOMMS5-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示多路输入、多路输出(MIMO)应用中的AD9361器件。 AD9361是一款高性能、高度集成的RF收发器,工作频率为70 MHz至6 GHz,支持的带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。 AD-FMCOMMS5-EBZ支持双AD9361器件,可用于创建4x4 MIMO系统。 本平台用于实现多种软件定义无线电应用的原型制作和开发,比如有源天线、发射波束生成器和到达系统的接收角度。 AD-FMCOMMS5-EBZ板集成了工作频率范围可达6 GHz的宽带通道,以及可匹配到2.4GHz的窄带通道。 AD-FMCOMMS5-EBZ还内置双ADG918 SPDT开关,可在两个AD9361之间创建校准矩阵。 该开关矩阵硬件结合ADI提供的API软件,可实现两个AD9361之间的全数字RF同步。 ADI提供的API软件还可对两个AD9361器件进行完全独立的器件配置。

由于AD-FMCOMMS5-EBZ同时支持窄带和宽带输入与输出连接,从而使RF工程师能够将AD9361连接到RF测试基准(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量窄带性能,并使软件和系统工程师能够在整个6 GHz工作范围内快速完成原型开发。 此外,AD-FMCOMMS5-EBZ允许两个AD9361器件接收板内生成的外部LO信号,从而实现更佳的RF性能。

应用
  • 通用设计,适合任意软件定义无线电应用
  • MIMO无线电
  • 发射波束生成器和到达检测的接收角度
  • 点对点通信系统
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站

硬件 (1)

子板

4