概览

优势和特点

  • 适用于 AD9689-2600 的功能完备的评估板。
  • 宽带 Balun 驱动输入。
  • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。
  • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行器件控制和分析。

产品详情

AD9689-2600EBZ 支持 AD9689-2600 — 14 位、2.6GSPS 双通道数模转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该器件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。


此基准设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行器件控制和后续的数据分析。

软件

评估软件

ACE软件

ZIP
8.8 MB
ACE plug-in for Board.AD9689 1.2020.6400 [2月 12 21]
Plugin for evaluating the AD9689 high-speed ADC.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (2)

控制器板

4