概览

优势和特点

  • 用于设置和控制的SPI就绪接口
  • 可轻松连接至测试设备

产品详情

ADA8282CP-EBZ可帮助评估ADA8282雷达接收路径模拟前端(AFE)。 该板可连接至系统演示平台(SDP)以便通过SPI轻松配置寄存器,带有接头以便使用其他平台进行配置。 它还包括片上选项,可向器件提供手动复位功能。

该用户指南提供了使用该评估板的快速入门说明。

该产品数据手册提供ADA8282的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



软件

ACE软件

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.