先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案
ECU(也称为电子控制模块(ECM))是汽车中的一种嵌入式系统,可控制一个或多个电气系统,相当于汽车传感器融合域控制器的核心。该模块将真实的传感器输入转化为行动,提醒或协助驾驶员规避潜在的危险情况。ADI公司提供可靠的模拟IC,助力汽车ECM达到要求的汽车安全完整性等级(最高可达到ASIL-D)。
ADAS ECU支持多种先进驾驶辅助系统,旨在进一步提高道路安全性。
价值和优势
面对日益复杂的ADAS,我们提供小尺寸解决方案来实现高功率。我们的电源管理解决方案可确保传感器融合域控制器ECU的输入电压稳定在36V或更高电平,能够应对负载突降或双电池跳变。ADI解决方案能够大幅减小IC的压降,在整个冷启动脉冲期间,无论脉冲波形如何,都能保持调节功能正常工作,同时其低工作静态电流和高效率特性有助于减少耗电、满足汽车待机要求。
我们提供功能丰富的汽车电源解决方案,通过减少外部组件数量和降低设计复杂性,实现高效率、低噪声和小尺寸。我们的产品系列提供多种ASIL功能,以达到或超越您的设计安全要求。
处理高压情况,例如负载突降或双电池跳变
耐受低压冷启动条件
在待机状态下消耗电流非常少,或者说静态电流较低低
互动式信号链
点击此部分了解详情

Key Resources
Technical Articles
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}