计算机断层扫描解决方案
计算机断层扫描(CT)是一种非常重要的医学成像方式。通过在身体周围旋转X射线源和高性能探测器,CT机可以生成人体的横截面图像。这些图像可帮助医生检查内部结构,以用于诊断、治疗规划、介入或筛查。ADI公司推出高性能CT产品系列,能够以更低的功耗和成本提供更高质量的图像。
价值和优势
凭借我们在精密信号链方面的核心技术优势,我们的CT探测器电子器件具有高度集成、低噪声和低功耗的特点,有助于降低辐射量、提高图像质量,实现易于使用的解决方案,进而缩短上市时间。从分立元件和高通道数电流-数字ASIC到完全集成的光子-数字模块,我们拥有支持低成本和优质CT机的产品组合。
降低辐射量
确保出色的图像质量
缩短上市时间

解决方案资源
互动式信号链

关键资源
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
1.91 M
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}