HVAC 系统技术
Today’s sophisticated buildings require HVAC systems technologies with unprecedented levels of energy efficiency, safety, and comfort. To obtain peak operating performance in all these areas simultaneously requires a complex, reliable network of monitoring/control systems and accurate sensors. Analog Devices can meet these sophisticated HVAC system technology requirements by delivering proven, high-performance, reliable, signal processing solutions.
Data created in HVAC systems needs to connect securely into building management systems to optimize its utilization efficiency. Sensors in HVAC systems can measure the flow and temperatures of air to enhance the system performance. Additional insights on operation efficiencies can be derived using condition-based monitoring solutions that provide information on operation and predictive maintenance.
Value and Benefits
Single-pair Ethernet lets you securely collect more data than legacy communications while using existing installed wiring, allowing for faster unlocking of advanced building control algorithms. Efficient actuator controls work silently while providing real-time feedback to flag small issues before they turn into large ones.
Secure data collection
Enable real-time feedback
Unlocking algorithms quickly
Featured Products
ADSW4000

ADSW4000 ADI EagleEye™人数统计算法可在内部空间内实现人数统计功能,如会议室或办公室隔间。通过系统边缘节点分析,利用准确和安全的人数统计功能,可提供有依据的见解和分析。基于这些数据分析结果,可以提供改善资产和人员管理、社交距离、安全性、员工敬业度、空间利用率、人员生产力和能效所需的洞察力。
ADSW4000只能与ADI ADSP-BF707 Blackfin+®内核嵌入式处理器(ADSPBF707BBCZ4-EGE)配合使用,且针对CMOS 2D视频图形阵列(VGA) 传感器和镜头进行优化(推荐Chicony CYFI013模块集成了ON Semiconductor® ASX340AT3C00XPED0-DPBR CMOS图像传感器、Chicony YT70005镜头和集成红外(IR)滤波器的镜头支架)。
ADSW4000 ADI EagleEye™人数统计算法在目标区域内提供高达90%的人数统计精度。
以下是在3 m至5 m测试半径内实现的精度:
- 90%精度(3 m半径内)
- 85%精度(4 m半径内)
- 80%精度(5 m半径内)
应用
- 楼宇技术解决方案
- 智能楼宇
- 占用分析
- 楼宇管理系统
应用
智能楼宇解决方案
- 照明技术解决方案
- HVAC 系统技术
- 楼宇安全和安保解决方案
ADT7320

ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
- RTD和热敏电阻的替代产品
- 热电偶冷结补偿
- 医疗设备
- 冷结补偿
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化控制器
- 楼宇自动化系统
- 建筑可持续性
- 环境监测解决方案
- 建筑公用事业
- HVAC 系统技术
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
Sensor Interface Solutions
- 温度
ADuCM4050

ADuCM4050微控制器单元(MCU)是一款集成电源管理的超低功耗集成式微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于Arm® Cortex®-M4F处理器。MCU还由数字外设、嵌入式静态随机存取存储器(SRAM)和嵌入式闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。
本数据手册描述ADuCM4050 MCU的ARM Cortex-M4F内核和存储器架构。但不提供ARM处理器的详细编程信息。
该系统特性如下:
- 高达52 MHz的ARM Cortex-M4F处理器
- 集成纠错码(ECC)的512 KB嵌入式闪存
- 可选4 KB缓存(以降低有功功率)
- 128 KB系统SRAM,带奇偶校验
- 电源管理单元(PMU)
- 多层高级微控制器总线结构(AMBA)总线矩阵
- 中央直接存储器访问(DMA)控制器
- 蜂鸣器接口
- 加密硬件支持安全散列算法(SHA)-256的高级加密标准(AES)-128和AES-256以及以下模式:电子密码本(ECB)、密码块链接(CBC)、计数器(CTR)、密码块链接-消息认证代码(CCM/CCM*)模式
- 带密钥包装/解包的保护密钥存储
- 带密钥解包的键控散列消息认证代码(HMAC)。
- 串行端口(SPORT)、串行外设接口(SPI)、I2C和通用异步接收器/发射器(UART)外设接口。
- 实时时钟(RTC)
- 通用和看门狗定时器
- 可编程通用输入/输出(GPIO)引脚
- 内置可编程发生器多项式的硬件循环冗余校验(CRC)计算器
- 上电复位(POR)和电源监控器(PSM)
- 12位逐次逼近型寄存器(SAR) ADC
- 用于驱动RGB LED的RGB定时器
- 真正的随机数发生器(TRNG)
为支持低动态和休眠功耗管理,ADuCM4050 MCU提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制的时钟门控与电源门控。
关于ADuCM4050 MCU的详细信息,请参阅集成电源管理的ADuCM4050超低功耗ARM Cortex-M4F MCU硬件参考。
产品聚焦
- 业界领先的超低功耗。
- 稳定的工作性能。
- 在深度休眠模式下实现全电压监控。
- ECC闪存支持。
- SRAM存储器提供奇偶校验错误检测。
- 前沿安全。
- 快速加密对客户算法提供读取保护。
- 写入保护可防止未经授权的代码对器件进行重新编程。
- 通过中断实现32 kHz LFXTAL的故障检测。
- SensorStrobe™,用于对外部传感器进行精确的时间同步采样。
- 在休眠模式下工作,大大降低了系统解决方案中的电流。例如,使用ADXL363加速度计时,功耗降低10倍。
- 设置之后无需软件干预。
- 软件执行,因此无脉冲漂移。
应用
- 物联网
- 智能农业、智能楼宇、智能计量、智慧城市、智能机器和传感器网络
- 可穿戴设备
- 健身和临床
- 机器学习和神经网络
应用
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 建筑可持续性
- 环境监测解决方案
- HVAC 系统技术
能源解决方案
- 能量存储系统
Evaluation Boards
EVAL-AD7606B-FMCZ

EVAL-AD7606BFMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户轻松评估 AD7606B 模数转换器 (ADC) 的功能。EVAL-AD7606BFMCZ 可以由系统演示平台控制器板 (EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)) 进行控制。利用 EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1),可以使用 AD7606B 评估软件通过 PC 的 USB 端口来控制 EVAL-AD7606BFMCZ。可以从 AD7606B 产品页面下载该软件。
板载组件包含 ADP7118 5 V 低噪声低压差稳压器 (LDO) 和 ADR4525 高精度带隙基准电压源。
AD7606B 数据手册中提供了有关 AD7606B 的完整数据,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 EVAL-SDP-CH1Z 的完整详细信息。
相关产品
AD7606B
8 通道 DAS,采用 16 位、800 kSPS 双极性输入、同步采样 ADC
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 电动汽车高压传动系统测试决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
智能楼宇解决方案
- 建筑公用事业
- 楼宇安全和安保解决方案
- HVAC 系统技术
EVAL-AD7768-1
EV-AD7768-1FMCZ 评估套件采用 AD7768-1 24 位 256 kSPS 模数转换器 (ADC)。EVAD7768-1FMCZ 板通过 EVAL-SDP-CH1Z 母板连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下从 EVAL-SDP-CH1Z 电源供电,该电源稳压到 5 V 和 3.3 V 以便为 AD7768-1 和配套组件供电。
EV-AD7768-1FMCZ 软件可以全面配置 AD7768-1 器件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流和交流时域分析。
EV-AD7768-1FMCZ 是一款可以让用户评估 ADC 特性的评估板。用户 PC 可执行软件通过系统演示平台 (EVAL-SDP-CH1Z) 经由 USB 控制 AD7768-1。
相关产品
ADP7182
-28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
ADP7118
20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
ADA4940-1
超低功耗、低失真ADC驱动器
ADR4540
超低噪声、高精度4.096V基准电压源
AD7768-1
具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
应用
汽车解决方案
- 后座娱乐和仪表显示解决方案
- 高级音频放大器解决方案
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)传感器融ECU决方案
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案
智能楼宇解决方案
- 安防和监控
- 建筑公用事业
- 照明技术解决方案
- HVAC 系统技术
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器
- 环境监测解决方案
- 能源技术
- 楼宇安全和安保解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 汽车解决方案
- 协议分析工具决方案
- 适用于仪器仪表的电源电路
- RF频率和功率测量解决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 数据采集
- 分析仪器仪表
能源解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
- 风力涡轮机解决方案
- 能源监控
- 智能仪表技术
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空航天和防务雷达系统
EVAL-ADF7030-1 EZ-KIT

ADF7030-1 EZ-KIT可以快速、全面地评估ADF7030-1无线电,并提供一个使用ADuCM3029 ARM® Cortex®-M3母板的主机代码开发平台。
ADF7030-1 EZ-KIT包括如下器件:
- RF子板。
- 天线,用于空中包误差率测试。
- ADuCM3029 EZ-KIT母板和LCD扩展板,用于配合ADF7030-1评估和开发。ADF7030-1子板插入此母板中。
- ADF7030-1设计中心,用于评估ADF7030-1的图形用户界面(GUI)。GUI可用于配置ADF7030-1,评估发射和接收工作以及发射和接收数据包。
相关产品
ADF7030-1
高性能、sub-GHz无线电收发器IC
应用
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化控制器
- 建筑公用事业
- 照明技术解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
- 能源技术
- 楼宇安全和安保解决方案
EVAL-ADuCM355

应用
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化控制器
- 环境监测解决方案
- HVAC 系统技术
Aerospace and Defense Systems
- 国防通讯
仪器仪表和测量解决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 科学实验室设备决方案
- 水和空气质量监测决方案
Reference Designs
CN0338

相关产品
AD8629
零漂移、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
ADA4528-1
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
ADP7105
20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能
ADUCM360
集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM362
集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
ADuCM363
集成单通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器
应用
智能楼宇解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
- 能源监控
仪器仪表和测量解决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
CN0391

图 1 所示电路是一个灵活的集成式 4 通道热电偶测量系统,基于低功耗、低噪声、精密 24 位 Σ-Δ 型模数转换器(ADC) AD7124-8

该电路最多可支持 4 个独立的热电偶通道,软件线性化算法支持 8 种不同类型的热电偶(B、E、J、K、N、R、S 和T)。4 个热电偶可以按任意组合进行连接,各热电偶通道上的电阻温度检测器(RTD)提供冷端补偿(CJC)。无需额外的补偿。采用此系统的热电偶测量范围可覆盖各种类型热电偶的全部工作范围。
该电路有一个标准串行外设接口(SPI)连接,可连接到Arduino 兼容平台以快速开发原型。利用 USB 转 UART 接口和开源固件,EVAL-CN0391-ARDZ 可以轻松支持不同热电偶应用。
应用
智能楼宇解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
能源解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
- 风力涡轮机解决方案
- 能源监控
- 智能仪表技术
Aerospace and Defense Systems
- 航空航天和防务雷达系统
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 数据采集
- 电子测试与测量解决方案
CN0395

相关产品
AD7988-1
16位、100 ksps超低功耗16位SAR ADC
ADN8810
12位高输出电流源
AD8628
零漂移、单电源RRIO运算放大器
ADG884
0.5Ω CMOS 双通道2:1 MUX/SPDT音频开关
ADG758
CMOS、低压、3 Ω、8通道多路复用器
ADP196
5V、3A逻辑控制的高端电源开关
ADP124
5.5 V输入、500 mA、低静态电流、CMOS线性调节器,31种固定输出电压选项
ADR4540
超低噪声、高精度4.096V基准电压源
应用
智能楼宇解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 阻抗测量和分析解决方案
- 数据采集
- 分析仪器仪表
CN0396

图1所示电路是一种便携式气体探测器,它采用4电极电化学传感器,可同时探测两种不同的气体。该恒电位电路利 用最佳器件组合来提供单电源、低功耗、低噪声性能,并且具有很强的编程能力,支持各类传感器来探测不同类型的气体。

对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一 (ppm)。
本例使用Alphasense COH-A2传感器,其可检测一氧化碳(CO)和硫化氢 (H2S)。
EVAL-CN0396-ARDZ 印刷电路板 (PCB) 采用Arduino兼容扩展板尺寸设计,并与Arduino兼容平台板 EVAL-ADICUP360 对接,便于快速开发原型。
相关产品
AD7798
3通道、低噪声、低功耗、16位、Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器
ADA4528-1
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
ADA4528-2
精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
AD5270
1024位、1%电阻容差误差、SPI接口和50-TP存储器数字变阻器
ADT7310
±0.5°C精度、16位数字SPI温度传感器
ADP7102
20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADR3412
微功耗、高精度1.2V基准电压源
应用
智能楼宇解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 精密测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 电子测试与测量解决方案
Aerospace and Defense Systems
- 航空电子产品和解决方案
- 无人飞行器(UAV)系统
CN0425

有毒气体检测仪器广泛用于提醒人们高浓度危险气体。这些仪器有许多使用电化学气体传感器,其包含多个金属板、金属销和内部金属焊线。这些金属部件可能使传感器容易从附近的射频通信网络拾取能量,这可能导致仪器报告的气体浓度不正确,甚至误报。对于最终用户来说,误报而导致不必要的工作场所疏散或工厂停机可能会造成极其昂贵的成本。
欧洲标准EN 50270:2015年,《电化学兼容性—用于检测和测量可燃气体、有毒气体或氧气的电气设备》规定了有毒气体检测仪器必须支持的射频频率范围和功率水平。
在电波暗室中使用多个传感器对CN-0425电路进行广泛测试,以证明符合EN 50270射频电磁场辐射抗扰度规格。另外还在高功率无线电发射器附近进行了额外的测试,以证明其在抑制近场RF干扰方面的鲁棒性。
图1显示了连接的电化学气体传感器(M1)以及偏置和测量电化学有毒气体传感器的方法。本电路笔记还显示并说明了用于提高整个电路射频电磁场辐射抗扰度的滤波器。

应用
智能楼宇解决方案
- HVAC 系统技术
- 环境监测解决方案
- 楼宇自动化系统
仪器仪表和测量解决方案
- 分析仪器仪表
- 阻抗测量和分析解决方案
Sensor Interface Solutions
- 温度
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}