协议分析工具决方案
协议分析工具(也称为数据记录器)是监控和记录数字和模拟信号(例如温度、电压、电流或数字通信)的设备,用于诊断、维修或优化车辆。它们通常用于车辆开发过程,贯穿了从研发到生产、再到售后和维修等所有阶段。支持在各种协议和标准中增加带宽,并且在恶劣环境中保持稳健的性能。
现代汽车(尤其是电动汽车)需要支持更快的信号速率和不断发展的标准,同时遵循小尺寸要求。ADI公司的解决方案功耗低,耐用性高,可提高在车辆中的使用效率。
价值和优势
我们的产品组合由各种传感器、控件和接口组成,可为日益复杂的设计提供更快的信号带宽。我们的解决方案功耗低、外形紧凑且运行稳健,非常适用于恶劣环境或主动路测。我们的支持团队在有线和无线协议方面拥有丰富的专业知识,可以助力您适应不断变化的标准和要求。最后,我们的容错产品可确保您的设计具有耐用性和多功能性。
采用耐用、紧凑的设计
适应不断发展的行业标准
实现协议的多功能性并支持越来越高的复杂性

解决方案资源
互动式信号链

主要资源
Circuits from the Lab
文件和下载
Low Noise Isolated CAN FD Transceivers for Higher Data Rates and Low Loop Delays
1.13 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
EE-431: LT3960 I2C to CAN-Physical Transceiver in A2B Communications
1.99 M
数字隔离和接口技术
1.9 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}