banner background image

先进驾驶辅助系统(ADAS)摄像头决方案

ADAS摄像头将有关车辆周围环境的重要信息传输到ADAS处理器,以便在必要时通知和调配车辆安全系统。

ADI公司的高性能电源以及高带宽、低延迟连接解决方案可确保我们的ADAS摄像头提供值得信赖的性能和精度。

 

价值和优势

我们的千兆多媒体串行链路(GMSLTM)连接和电源管理解决方案性能出色、解决方案尺寸小巧、BOM成本更低。借助我们的高功率密度解决方案,系统集成商可进一步缩小设计尺寸并实现更高集成度,同时整体解决方案符合ASIL要求,能够帮助工程师解决这些系统中的功能安全设计挑战。

ADI的GMSL技术能够在嘈杂的电子环境中,通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆传输摄像头捕捉到的关键数据,其中GMSL链路包含摄像头上的串行器和ECU上的解串器。ADI公司的先进技术确保正确传输每个像素,同时为摄像头数据路由提供灵活性。

thumbsupImg Benefits

通过更高的集成度降低BOM成本

thumbsupImg Benefits

缩小设计尺寸

thumbsupImg Benefits

为摄像头数据路由提供灵活性

信号链

(2)

单击下图中的某一器件
4