直流源和电源解决方案
精密直流源和可编程电源均为高度可靠的低噪声器件,专用于设置精确的偏置电平,并提供高质量供电轨以用于高灵敏度电子测试。
价值和优势
为应对高效率电源调理、精度和快速电压轨时序控制挑战,ADI公司提供了低噪声开关电源控制器、隔离式栅极驱动器、分辨率达到市场优异水平的D/A和A/D转换器、恒压和恒流线性控制器以及获得机构认可的数字隔离器等产品系列。
我们广泛的产品系列可在任何功率等级下,支持对拓扑结构及系统分区进行优化,从而实现出色的性能与成本均衡。
优化拓扑和系统分区以实现出色的性能与成本均衡
提供低噪声开关电源控制器
提供分辨率达到优异水平的D/A和A/D转换器

解决方案资源
硬件产品










互动式信号链

评估版
设计工具
文件和下载
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
Power You Can Trust: Achieving Efficient Battery-Powered Solutions
11.85 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADuM3220 4A Gate Driver for Synchronous DC/DC Conversion
346 kB
MT-093:散热设计基础
1166 kB
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
MT-068:差动放大器和电流检测放大器
329 kB
MT-101:去耦技术
954 kB
MT-014:DAC基本架构I, DAC串和温度计(完全解码)DAC
265 kB
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
79 kB
MT-015: DAC基本架构II:二进制DAC
336 kB
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点
0
Inside iCoupler® Technology: Driving an H Bridge with ADuM3220 Isolated Gate Drivers
140 kB
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}