概览

优势和特点

功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。

PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • Arduino
  • Mbed

PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino

与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

温度传感器评估套件包含以下板:

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。

  • EVAL-ADT7422MBZ

产品详情

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。

软件

ACE软件

ZIP
139 KB
ACE plug-in for Board.ADT7420 1.2020.13200 [3月 24 20]
The ADT7420 ACE Plugin supports the EV-TempSense-ARDZ evaluation board for the ADT7422, ADT7420, ADT7320, ADT7410 and ADT7310 temperature sensors.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (3)

控制器板

4