楼宇自动化控制器和网络解决方案
现代智能楼宇要不断提高可持续性、健康水平和生产力,可通过在楼宇控制器中采用新技术来实现。ADI公司提供一系列连接解决方案,为智能楼宇控制系统实现IP连接,适用于新建项目和改造工程,并支持BACnet等常见的楼宇自动化协议。我们的I/O产品支持模拟和数字I/O功能,采用小巧紧凑的设计,减少了所需元件,同时,软件可配置I/O解决方案则进一步提升了灵活性。
价值和优势
现代楼宇通常配备一些先进技术,可远程控制HVAC系统、检测空间占用情况、自动控制照明并监控环境条件,在提升楼宇可持续性的同时,也为居住者创造了更安全、更舒适的环境。我们开发了先进的测量、连接和处理技术,旨在提高新楼宇和现有楼宇的可持续性,助力楼宇健康发展。通过这些技术,楼宇改造可重复使用现有的双绞线基础设施,并通过单对以太网连接现代系统。
助力实现更具可持续性的楼宇
充分利用前沿技术
支持楼宇改造
了解ADI技术如何通过楼宇和房间控制器推进智能楼宇的数字化发展。

解决方案
打造未来的可持续发展企业
探索以太网连接楼宇控制器的技术构建模块。

研讨会
能源效率的数字化、连接与交付
了解10BASE-T1L在提高楼宇管理系统能源效率方面的潜力。

技术论坛
智能楼宇的未来
浏览博客系列并与专家交流。

解决方案资源
硬件产品











互动式信号链

评估版






文件和下载
Enable Sustainable Enterprises of the Future with Ethernet Connected Building Controllers
4.87 M
AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
124.36 K
ZIP
ADuCM36x Multi-Functional Tool
388.96 M
UG-999: Certified Evaluation Board for the ADM3095E Level 4 EMC Protected RS-485 Transceiver with Full ±42 V Fault Protection
310.08 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}