概览

产品详情

AD-TRXBOOST1-EBZ是一款针对FMCOMMS2/3/4/5板的插件板,包含AD9361。可在ADI产品页面上查看完整的芯片级设计封装,也可在ADI wiki知识库上查看有关板自身、使用方法以及周边设计封装的信息。

AD-TRXBOOST1-EBZ旨在提升发射和接收信号,以提高动态范围并将AD9361的输出功率增加至板的调谐值2.45GHz。


使用入门

如果已设置并运行AD-FMCOMMS2-EBZ [或AD-FMCOMMS3-EBZ、AD-FMCOMMS4-EBZ、AD-FMCOMMS5-EBZ],要开始使用AD-TRXBOOST1-EBZ,则只需要一个12V电源。首先, 必须连接AD-FMCOMMS2-EBZ板上的3引脚键控接头,如wiki页面中所示。然后将电源电缆从FMCOMMS2插入TRXBOOST1。最后使用阳性对阳性SMA适配器连接FMCOMMS2/3/4/5和TRXBOOST1板之间的SMA,这样就可以开始工作了。

AD-TRXBOOST1-EBZ 用户指南 (wiki)


系统需求

AD-TRXBOOST1-EBZ板套件、FMCOMMS2/3/4/5和FPGA板。TRXBOOST1板无需软件。


文档

4