压控振荡器(VCO)
产品分类
设计资源
在线研讨会
.2023-08-22
Newest RF and Microwave Component Technology to meet next generation wireless system needs
在线研讨会
.2022-05-11
ADRV9002窄带/宽带收发器的RF前端设计
在线研讨会
.2022-04-27
Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice
技术文章
.2022-04-04
通过同步开关稳压器降低噪声

模拟对话
.2022-02-01
IBIS建模——第3部分:如何通过基准测量实现质量等级为3级的IBIS模型
技术文章
.2021-07-01
Low Phase Noise DAC-Based Frequency Synthesis for Fast Hopping Wideband Microwave Applications

模拟对话
.2021-04-09
解密RF信号链:特性和性能指标
技术文章
.2021-04-01
为何完全集成式转换环路器件可实现出色的相位噪声性能
数据手册
.2020-12-17
ADF5709: 9.85 GHz to 20.5 GHz, Wideband, MMIC VCO Data Sheet

视频
. 2020-01-17
X-Microwaveのモジュラー型ドロップイン・コンポーネント、アナログ・デバイセズの製品を搭載
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}