AD8369

量产

600MHz 、45d B数字控制式可变增益放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带宽(-3 dB带宽):600 MHz
  • 数字控制增益,步进为3 dB
  • 4位并行或3线式串行接口
  • 增益控制范围45 dB(最大增益40 dB)
  • 平坦增益响应:380 MHz,<0.2 dB(20 MHz信号带宽)
  • 高线性度输出IP3:19.5 dBm (70 MHz)
  • 单端200Ω输入与输出阻抗
  • 小尺寸16引脚TSSOP封装
AD8369
600MHz 、45d B数字控制式可变增益放大器
AD8369 Functional Block Diagram AD8369 pin configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-AD8369
AD8369 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8369的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览