高速コンバータのデータ・ソース/キャプチャ・ボード

選択した製品の機能や性能が直ちに示される評価用ボードを使用することで、設計時間を短縮できます。各評価用ボードは、データ・ソース/キャプチャ・キャリア・ボードと組み合わせて、ADCからのサンプルを容易にキャプチャし、同様にDACへのサンプルを生成することができます。使用できるデータ・キャプチャ・キットには、FPGAベースとFIFOベースの2種類があります。以下の表を参照して最適なキットをお選びください。

アナログ・デバイセズのパターン・ジェネレータおよび高速DAC評価用ボードは、広範なエンド・アプリケーションのラボ環境でアナログ・デバイセズの高速DACを評価するための効率的で綿密な手法をサポートすることを目的として設計・販売されています。これ以外の目的でパターン・ジェネレータや高速DAC評価用ボードを使用する場合は、サポートの対象外となります。

コントローラ・ボード

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA。
  • 1つのFMC+コネクタ。
  • 20個の16Gbpsトランシーバーを1つのFMC+コネクタでサポート。
  • DDR4 SDRAM。
  • シンプルなUSB 3.0ポート・インターフェース。
  • Xilinx Virtex-7 XC7VX330T-3FFG1157E FPGA(326,400ロジック・セル)。
  • 1つのFMC-HPCコネクタ。
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート。
  • 2つのDDR3-1866 DIMM。
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)。

  • Virtex-7 FPGAベースのキット
  • 2個のFMC-HPCコネクタ
  • FMC-HPCコネクタあたり10個の13.1 Gbpsトランシーバ
  • 2個のDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)
  • FIFOの深さ:256kB
  • 1個のFMC-HPCインターフェース・コネクタを介して複数のADCチャンネルをサポート
  • 最大8(6.5Gbps)レーンのJESD-204Bに対応
  • 644 MSPS SDRおよび1.2 GSPS DDRでの並列入力
  • VisualAnalog®ソフトウェアで使用
  • Virtex-6 FPGAベースのキット
  • シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)
  • FIFO深さ:256kB
  • 最大8(6.5Gbps)レーンのJESD-204Bに対応
  • 644 MSPS SDRおよび1.2 MSPS DDRでの並列入力
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • 18ビットまでの複数ADCチャンネルをサポート
  • シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)
  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート


  • DepthFIFO深さ:32kB
  • シングル/デュアル・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • SPI制御のプログラムが可能
  • 各チャンネルで最大133MSPSのエンコード・レート 

インターポーザ・ボード

ADC インターポーザ
  • ADI評価ボードのピンアウトをFMCインターフェースに接続する
  • LPC ポートまたはHPCポートと接続するための少ピン数(LPC)コネクタ
  • Eval C & Eval Dドーターボードと互換

対応する製品評価用ボード

高速データ・キャプチャ・ボードおよびDPGコントローラ・ボードは、ユーザの評価環境の一部として、アナログ・デバイセズの様々なコンポーネント評価用ボードと共に使用できるよう設計されています。以下の評価用ボードが、高速データ・キャプチャ・ボードとDPGコントローラ・ボードに対応しています。

注:ADSxコントローラ・ボードがサポートする最大トランシーバー・ビットレートは、それぞれ異なります。ご使用のアプリケーションでのJESD204Bリンクの最大レーンレートに応じて、コントローラ・ボードを選択してください。レーンレートは、コンバータの目標データレートによって決まります。また、最大データレートを実現したい場合は、製品評価用ボードをサポートする最高速のADSxコントローラ・ボードをご使用ください。

Product

Recommended Controller
A/Dコンバータ(ADC) (101)
X+
14ビット、3GSPS、JESD204B、シングルA/Dコンバータ
ADS7-V2EBZ
14ビット、3GSPS、JESD204B、シングルA/Dコンバータ
ADS8-V1EBZ
14 ビット、1300 MSPS/625 MSPS、JESD204B 対応のデュアル A/D コンバータ
ADS7-V2EBZ
14 ビット、1300 MSPS/625 MSPS、JESD204B 対応のデュアル A/D コンバータ
ADS8-V1EBZ

A/Dコンバータ、14ビット、1.25 GSPS JESD204B、デュアル

ADS7-V2EBZ
A/Dコンバータ、14ビット、500 MSPS / 1GSPS JESD204B
ADS7-V2EBZ
14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ
ADS8-V1EBZ
14 ビット、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B、デュアル A/D コンバータ
ADS7-V2EBZ

A/Dコンバータ、14ビット、500 MSPS、デュアル、LVDS

HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS/250MSPS、JESD204B
HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、オクタル、1、8V、シリアルLVDS出力
HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、14ビット、1.25GSPS/1GSPS/820MSPS/500MSPS、デュアル、JESD204B
ADS7-V2EBZ
A/Dコンバータ、16ビット、125MSPS、クワッド、1.8V、JESD204B
HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、クワッド、16ビット、125 MSPS、シリアルLVDS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、3.3 / 1.8V、デュアル、16ビット、310MSPS
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/80MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS/105MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、170/210/250MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、80MSPS / 155MSPS、1.8V、シリアル出力
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14ビット・デュアルA/Dコンバータ、80/105/125/150MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
A/Dコンバータ、12ビット、170/210MSPS、クワッド、シリアル出力
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、40/80MSPS、オクタル、シリアルLVDS 1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
クワッド、12ビット、80/105/125MSPS、シリアルLVDS 1.8V ADC
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/80MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、125MSPS/105MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、105/150MSPS、11ビット・デュアル1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、80/105/125/150MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
12ビットA/Dコンバータ、1.8V、170 / 210 / 250MSPS
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、2.0/2.5/2.6GSPS、1.3V/2.5V
HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、12ビット、170/210/250MSPS、1.8V、デュアル
HSC-ADC-EVALCZ

A/Dコンバータ、10ビット、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V

HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、10ビット、125MSPS/105MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、10ビット、デュアル105/125/150MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、8ビット、500MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
8ビットA/Dコンバータ、250MSPS、3.3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16ビットA/Dコンバータ、130MSPS、オンチップのトラック&ホールド回路内蔵
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16ビットA/Dコンバータ、80/105MSPS
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16ビットA/Dコンバータ、80/100MSPS
HSC-ADC-EVALB-DCZ
8ビットA/Dコンバータ、100MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ(ADC)、8ビット、500MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、8ビット、250MSPS、1.8V、デュアル
HSC-ADC-EVALCZ
CW-I/Q復調器、オクタルLNA/VGA/AAF/ADC内蔵
HSC-ADC-EVALCZ
CW-I/Q復調器、オクタルLNA/VGA/AAF/ADC内蔵
HSC-ADC-EVALCZ
オクタルLNA/VGA/AAF/14ビットADC/CW I/Q復調器
HSC-ADC-EVALCZ
オクタルLNA/VGA/AAF/12ビットADC/CW I/Q復調器
HSC-ADC-EVALCZ
LNA/VGA/AAF/ADC およびクロスポイント・スイッチ、オクタル
HSC-ADC-EVALCZ
オクタルLNA/VGA/AAF/ADC、クロスポイント・スイッチ
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、16 ビット、20 /40 /65 /80 MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
14ビットA/Dコンバータ、50MSPS、クワッド、シリアルLVDS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、40/65 MSPS、オクタル、シリアルLVDS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS/105MSPS/80MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、80 / 105 / 125MSPS、クワッド、1.8V、シリアルLVDS出力
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、50MSPS、オクタル(8ch)、シリアルLVDS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、170MSPS / 250MSPS、デュアル、JESD204B
HSC-ADC-EVALEZ
A/Dコンバータ、14ビット、20/40/65MSPS、デユアル、3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
航空宇宙 14 ビット、125 MSPS、1.8 V A/D コンバータ
HSC-ADC-EVALCZ
14ビットA/Dコンバータ、105MSPS/125MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14ビット、A/Dコンバータ、20/40/65/80MSPS、3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、IFサンプリング用
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12ビット、A/Dコンバータ、20/40/65MSPS、デュアル、3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12ビットA/Dコンバータ、20/40/65MSPS、3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
A/Dコンバータ、12ビット、1GSPS / 500MSPS、デュアル、JESD204B
ADS7-V2EBZ
12ビットA/Dコンバータ、80 MSPS/105MSPS/125MSPS、1.8V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、170MSPS/210MSPS/250MSPS、1.8 V
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、12ビット、40/65MSPS、クワッド、シリアルLVDS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
12ビットA/Dコンバータ、40/50/65MSPS、オクタル、シリアルLVDS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
10ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、1.8V、シリアルLVDS、クワッド
HSC-ADC-EVALCZ
12ビット、6GSPS/10.25GSPS、RF A/Dコンバータ
ADS8-V1EBZ
10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS デュアル
HSC-ADC-EVALB-DCZ
10ビット、A/Dコンバータ、65/80/105MSPS、+3.3V
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12ビット、10.25GSPS、JESD204B、RF A/Dコンバータ
ADS8-V1EBZ
12ビット、10.25GSPS、JESD204B、RF A/Dコンバータ
ADS8-V1EBZ
10ビットA/Dコンバータ、40/65MSPS、オクタル、シリアルLVDS、1.8V
HSC-ADC-EVALCZ
10ビット、200/250/300MSPS、1.8VのA/Dコンバータ
HSC-ADC-EVALCZ
A/Dコンバータ、14ビット、3GSPS、 デュアル、JESD204B
ADS8-V1EBZ
A/Dコンバータ、14ビット、3GSPS、 デュアル、JESD204B
ADS7-V2EBZ
ビット A/D コンバータ、1.8 V、デュアル、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS
HSC-ADC-EVALCZ
RFダイバーシティーと1.2GHz BW 監視用レシーバ
ADS7-V2EBZ

IFダイバーシティー・レシーバ、135 MHz BW

ADS7-V2EBZ
IFレシーバ、帯域幅80MHz
HSC-ADC-EVALEZ
IFダイバーシティー・レシーバ、385MHz帯域幅
ADS7-V2EBZ
IFレシーバ、デュアル、帯域幅80MHz
HSC-ADC-EVALEZ
IFレシーバ
HSC-ADC-EVALCZ
IFレシーバ、クワッド、65MHz帯域幅
HSC-ADC-EVALCZ
IFレシーバ、クワッド
HSC-ADC-EVALCZ
IFダイバーシティー・レシーバ
HSC-ADC-EVALCZ
IFダイバーシティ・レシーバ
HSC-ADC-EVALCZ
14ビット、A/Dコンバータ、80/105MSPS
HSC-ADC-EVALB-DCZ
IFレシーバー、デュアル
HSC-ADC-EVALCZ
IFレシーバ、デュアル
HSC-ADC-EVALCZ

DPDオブザベーション・レシーバ、250 MHz帯域幅

HSC-ADC-EVALCZ
14ビットA/Dコンバータ、65MSPS、デュアル・チャンネル、アナログ入力シグナル・コンディショニング機能付き
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12ビットA/Dコンバータ、105MSPS、アナログ入力信号処理回路付き、デュアル・チャンネル、IFサンプリング用
HSC-ADC-EVALB-DCZ
D/Aコンバータ、16ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、14ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、12ビット・デュアルLVDSインターフェース、500MSPS
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF向け
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、14ビット、2.5GSPS、RF用
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、11ビット、2.5GSPS、RF用
ADS7-V2EBZ
14ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
ADS7-V2EBZ
12ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
ADS7-V2EBZ
10ビットD/Aコンバータ、1.2GSPS
ADS7-V2EBZ
デュアル、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS8-V1EBZ
デュアル、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS7-V1EBZ
デュアル、16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS7-V2EBZ
デュアル、11ビット/16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS8-V1EBZ
デュアル、11ビット/16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS7-V1EBZ
デュアル、11ビット/16ビット、広帯域チャネライザ搭載12.6GSPS RF DAC
ADS7-V2EBZ
デュアル、16ビット、12.6 GSPS RF DACおよびDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADS8-V1EBZ
デュアル、16ビット、12.6 GSPS RF DACおよびDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADS7-V1EBZ
デュアル、16ビット、12.6 GSPS RF DACおよびDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADS7-V2EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS8-V1EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS7-V1EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザー搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS7-V2EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS8-V1EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS7-V1EBZ
デュアル、16 ビット、チャネライザ搭載 12.6 GSPS RF DAC
ADS7-V2EBZ
デュアル、16 ビット、シングル・チャネライザー搭載 6.2 GSPS RF DAC
ADS8-V1EBZ
デュアル、16 ビット、シングル・チャネライザー搭載 6.2 GSPS RF DAC
ADS7-V1EBZ
デュアル、16 ビット、シングル・チャネライザー搭載 6.2 GSPS RF DAC
ADS7-V2EBZ
DC~9GHz、ベクトル信号発生器 
ADS8-V1EBZ
DC~9GHz、ベクトル信号発生器 
ADS7-V1EBZ
DC~9GHz、ベクトル信号発生器 
ADS7-V2EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとダイレクト・デジタル・シンセサイザ
ADS8-V1EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとダイレクト・デジタル・シンセサイザ
ADS7-V1EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとダイレクト・デジタル・シンセサイザ
ADS7-V2EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとデジタル・アップ・コンバータ
ADS8-V1EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとデジタル・アップ・コンバータ
ADS7-V1EBZ
16 ビット、12 GSPS、RF 用 D/A コンバータとデジタル・アップ・コンバータ
ADS7-V2EBZ
D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用
ADS8-V1EBZ
D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用
ADS7-V1EBZ
D/A コンバータ、16 ビット、12 GSPS、RF用
ADS7-V2EBZ
D/A コンバータ、11 ビット、12 GSPS、RF 用
ADS7-V1EBZ
D/A コンバータ、11 ビット、12 GSPS、RF 用
ADS8-V1EBZ
D/A コンバータ、11 ビット、12 GSPS、RF 用
ADS7-V2EBZ

D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.4GSPS、TxDAC+®

ADS7-V1EBZ

D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.4GSPS、TxDAC+®

ADS7-V2EBZ

D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、2.25 GSPS、TxDAC+

ADS8-V1EBZ

D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、2.25 GSPS、TxDAC+

ADS7-V1EBZ

D/Aコンバータ、デュアル、16ビット、2.25 GSPS、TxDAC+

ADS7-V2EBZ
16ビット・クワッド1GSPS DAC TXDAC+® D/Aコンバータ
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、16ビット、1230MSPS、デュアル、TxDAC+®
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.8GSPS、TxDAC+®
ADS7-V1EBZ
D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.8GSPS、TxDAC+®
ADS8-V1EBZ
D/Aコンバータ、クワッド、16ビット、2.8GSPS、TxDAC+®
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、デュアル、TxDAC+
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、16ビット、1600MSPS、TxDAC+
ADS7-V2EBZ

D/Aコンバータ、16ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS8-V1EBZ

D/Aコンバータ、16ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS7-V1EBZ

D/Aコンバータ、16ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS7-V2EBZ

D/Aコンバータ、11ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS7-V2EBZ

D/Aコンバータ、11ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS8-V1EBZ

D/Aコンバータ、11ビット、2.8GSPS、デュアル、TxDAC+®

ADS7-V1EBZ
D/Aコンバータ、14ビット、5.6GSPS、RF用
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、16ビット、1200MSPS、デュアル、TxDAC+®
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、14ビット、1230MSPS、デュアル、TXDAC+
ADS7-V2EBZ
D/Aコンバータ、11ビット、5.6GSPS、RF用
ADS7-V2EBZ
3A、低入力電圧、低ノイズのCMOSリニア・レギュレータ
ADS8-V1EBZ
3A、低入力電圧、低ノイズのCMOSリニア・レギュレータ
ADS7-V2EBZ
JESD204BおよびJESD204Cをサポートする高性能、3.2GHz、14出力ジッタ減衰器
ADS7-V2EBZ
JESD204BおよびJESD204Cをサポートする高性能、3.2GHz、14出力ジッタ減衰器
ADS8-V1EBZ