Signal Chain Power(SCP)ハードウェア評価用プラットフォーム
Signal Chain Power(SCP)ハードウェア・プラットフォームを使用すれば、シグナル・チェーン設計者は、計測器、試験および計測、工業用オートメーションなどの高精度シグナル・チェーン向けにフル機能パワー・ソリューションの開発、プロトタイピング、評価を迅速に行うことができます。SCPの背後にある中心的な設計理念は、パワー・マネージメント設計の専門知識をまとめ上げ、それを、設定が容易なプラグアンドプレイ・システムを用いてシグナル・コンディショニング・システムのエンジニアリング・グループと共有することです。SCPハードウェア・プラットフォームおよびSCP Configuratorソフトウェア・ツールlと併せ、SCPには、システム設計者に必要な回路図、BOM、およびPCBアートワークがすべて含まれています。
SCPハードウェア・プラットフォームの特長:
- プラグアンドプレイ式の端子盤を介して容易にマルチレール構成を作成
- 比較テストやノイズ最適化のためにボードを数秒間で入れ替え可能
- 小さなフォーム・ファクタが小型のシステムを実現
- 設定抵抗は0805で、リワークを容易にするためにオーバーサイズのパッドを使用
- 以下のトポロジをサポート:
- 昇圧、降圧、昇降圧、SEPIC、および反転スイッチング・レギュレータ
- 正電圧および負電圧リニア・レギュレータ
- ノイズに敏感なアプリケーションにはSilent Switcher®製品と超高PSRR LDO製品を使用可能
標準デモ・ボードに変更を加えて計測器アプリケーション用カスタム・パワー・ツリーの開発を行う場合、非常に時間がかかる可能性があります。Signal Chain Power(SCP)は、高速ノイズ性能に適した特別な電源評価用システムです。
降圧

SCP-LT1956-BEVALZ
- LT1956を降圧に設定
- VIN:7.5V~25V
- VOUT:抵抗を使い1.22V~24Vに設定可能(デフォルト5.0V)
- 最大負荷電流1.0A
- 500kHzの固定スイッチング周波数
SCP-LT1956-BEVALZを表示

SCP-LT3470A-BEVALZ
- LT3470Aを降圧に設定
- VIN:4V~36V
- VOUT:抵抗を使い3V~16Vに設定可能(250mA負荷まで3.3Vに最適化)
- 昇圧ダイオードとキャッチ・ダイオードを内蔵
- 低出力リップル:<10mV
SCP-LT3470A-BEVALZを表示

SCP-LT8609S-BEVALZ
- LT8609Sを降圧に設定
- VIN:5.5V~42V
- VOUT:抵抗を使い1.2V~39.5Vに設定可能(デフォルトは5V)
- 最大連続出力2A
- VIOC制御のリニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8609S-BEVALZを表示

SCP-LT8618-BEVALZ
- LT8618を降圧に設定
- VIN:5.5V~60V
- VOUT:抵抗を使い0.8V~48Vに設定可能(100mAまでのデフォルト電圧出力5V)
- VIOC制御のリニア・レギュレータによりフィードバックに対応
- デフォルトのスイッチング周波数:2.0MHz
- 調整可能スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
SCP-LT8618-BEVALZを表示
昇圧

SCP-LT3461-EVALZ
- VIN:3V~6V
- VOUT:抵抗を使い5V~38Vに設定可能(デフォルト12V)
- 最大出力電流は5.0V入力で70mA、3.3V入力で40mA
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3461-EVALZを表示

SCP-LT8330-EVALZ
- VIN:10V~36V
- VOUT:抵抗を使い5V~59Vに設定可能(デフォルト48V)
- 最大出力電流は12V入力で135mA
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8330-EVALZを表示

SCP-LT8362-B-EVALZ
- LT8362を昇圧に設定
- VIN:10V to 36V
- VOUT:抵抗を使い5V~59Vに設定可能(デフォルト48V)
- 最大出力電流は12V入力で135mA
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8362-B-EVALZを表示

SCP-LT8410-EVALZ
- VIN:3V~10V
- VOUT:抵抗を使い5V~40Vに設定可能(デフォルト16V)
- 最大出力電流は16V入力で1.6mA
SCP-LT8410-EVALZを表示
昇圧または降圧

SCP-LT8362-S-EVALZ
- LT8362をSEPICに設定
- VIN:2.8V~60V
- VOUT:抵抗を使い5V~48Vに設定可能(デフォルト12V)
- •最大出力電流2A
- 2MHzのスイッチング周波数で動作
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8362-S-EVALZを表示

SCP-LTC3114-1-EVALZ
- 同期整流式モノリシック昇降圧DC/DCコンバータ
- VIN:2.2V~40V
- VOUT:抵抗を使い3V~40Vに設定可能(デフォルト5V)
- 降圧モードで1Aの出力電流
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LTC3114-1-EVALZを表示
反転

SCP-LT1956-IEVALZ
- LT1956を反転降圧に設定
- VIN:5.5V~48V
- VOUT:抵抗を使い−1.22V~−24Vに設定可能(デフォルト5V)
- 1.5Aピーク・スイッチ電流
- VIOC制御のリニア・レギュレータによりCフィードバックに対応
SCP-LT1956-IEVALZを表示

SCP-LT3470A-IEVALZ
- LT3470Aを反転降圧に設定k
- VIN:4V~36V
- VOUT:抵抗を使い−3V~−16Vに設定可能(デフォルト−3.3 V)
- 最大出力電流250mA
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3470A-IEVALZを表示

SCP-LT3483-EVALZ
- 反転コンバータ
- VIN:2.7V~12V
- VOUT:抵抗を使い−1V~−39Vに設定可能(8mA~40mAのデフォルト電圧出力−15V)
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3483-EVALZを表示

SCP-LT8362-I-EVALZ
- LT8362をCukに設定
- VIN:4.5V~42V
- VOUT:抵抗を使い−5V~−40Vに設定可能(1Aまでのデフォルト電圧出力−15V)
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8362-I-EVALZを表示

SCP-LT8609S-IEVALZ
- LT8609Sを反転に設定
- VIN:−0.8V~24V
- VOUT:抵抗を使い1.2V~39.5Vに設定可能(デフォルト−5V)
- 最大出力電流2A
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8609S-IEVALZを表示

SCP-LT8618-IEVALZ
- LT8618を反転降圧に設定
- VIN:5.5V~60V
- VOUT:抵抗を使い−0.8V~−48Vに設定可能(デフォルト−5V)
- 最大出力電流100mA
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT8618-IEVALZを表示
両電源(昇圧および降圧)

SCP-ADP5070-EVALZ
- VIN:2.85V~15V
- VOUT
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-ADP5070-EVALZを表示

SCP-LT3463-EVAL
- VIN:2.4V~15V
- VOUT:抵抗を使い±5V~±40V に設定可能(正電圧レールのデフォルト出力は20V、負電圧レールでは−15V)
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3463-EVALを表示

SCP-LT3471-EVALZ
- VIN:4.5V~10V
- VOUT:抵抗を使い±5V~±40Vに設定可能(正電圧レールのデフォルト出力は12V/300mA、負電圧レールでは−12V/200mA)
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3471-EVALZを表示

SCP-LT3472-EVALZ
- VIN:4.5V~10V
- VOUT:抵抗を使い±5V~±40V(正電圧レールのデフォルト出力は12V/300mA、負電圧レールでは−12V/200mA)
- VIOC制御リニア・レギュレータによりフィードバックに対応
SCP-LT3472-EVALZを表示
正電圧

SCP-ADP150-EVALZ
- VIN:3.5V~5.5V
- VOUT:ADP150の3.3V固定電圧バージョン
- 低ドロップアウト電圧:105mV
- 最大出力電流150mA
- 超低ノイズ:9μV rms
SCP-ADP150-EVALZを表示

SCP-ADP7142-EVALZ
- VIN:2.7V~40V
- VOUT:抵抗を使い1.2V~39.5Vに設定可能(デフォルト3.3V)
- 低ドロップアウト電圧:200mV
- 最大出力電流200mA
- • 低ノイズ:11μV rms
SCP-ADP7142-EVALZを表示

SCP-LT1962-EVALZ
- VIN:1.8V~20V
- VOUT:抵抗を使い1.22V~19.5Vに設定可能(デフォルト3.3V)
- 低ドロップアウト電圧:270mV
- 最大出力電流300mA
- 低ノイズ:20μV rms
SCP-LT1962-EVALZを表示

SCP-LT3045-1-EVALZ
- VIN:1.8V~20V
- VOUT:抵抗を使い0.8V~19.5Vに設定可能(デフォルト3.3V)
- 低ドロップアウト電圧:260mV
- 最大出力電流500mA
- 超低ノイズ:0.8μV rms
- 上流側スイッチング・レギュレータのVIOC制御
SCP-LT3045-1-EVALZを表示
負電圧

SCP-ADP7182-EVALZ
- VIN: −2.7V~−28V
- VOUT:抵抗を使い–1.2V~−27.5Vに設定可能(デフォルト−3.3V)
- 低ドロップアウト電圧:−185mV
- 最大出力電流200mA
- 低ノイズ: 18μV rms
SCP-ADP7182-EVALZを表示

SCP-LT1964-EVALZ
- 最大入力電圧:−20V
- VOUT:抵抗を使い−1.22V~−19.5Vに設定可能(デフォルト−5V)
- 低ドロップアウト電圧:−340mV
- 最大出力電流200mA
- 低ノイズ:30μV rms
SCP-LT1964-EVALZを表示

SCP-LT3094-EVALZ
- VIN:−1.8V~−20V
- VOUT:抵抗を使い0V~−19.5Vに設定可能(デフォルト−3.3V)
- 低ドロップアウト電圧:−235mV
- 最大出力電流500mA
- 超低ノイズ:0.8μV rms
SCP-LT3094-EVALZを表示
SCP-FILTER-EVALZ

SCP-FILTER-EVALZ
- パッシブRCLフィルタ回路
- N次フィルタ回路と特殊な3端子フィードスルー・フィルタを使用可能
SCP-FILTER-EVALZを表示
SCP-THRUBRD-EVALZ

SCP-THRUBRD-EVALZ
- 隣接チャンネルと直列接続の数が異なるシステムにおいて、スペーサの役目を果たす。
SCP-THRUBRD-EVALZを表示
SCP-1X2BKOUT-EVALZ

SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- 既存のレールをSignal Chain Powerハードウェア評価用マトリックス内の2つのセグメントに拡張
- 1つの入力ポートと2つの出力ポート、パッシブ・フィルタリング・オプション付き
SCP-1X2BKOUT-EVALZを表示
SCP-1X5BKOUT-EVALZ

SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- 既存のレールをSignal Chain Powerハードウェア評価用マトリックス内の5つのセグメントに拡張
- 1つの入力ポートと5つの出力ポート、パッシブ・フィルタリング・オプション付き
SCP-1X5BKOUT-EVALZを表示
SCP-5X1-EVALZ

SCP-5X1-EVALZ
- Signal Chain Powerハードウェア評価用マトリックスのコンパクトなシングル・ポイント端子に複数の電圧レールを統合
- 5つの入力ポートと2つの出力ポート、パッシブ・フィルタリング・オプション付き
SCP-5X1-EVALZを表示
SCP-INPUT-EVALZ

SCP-INPUT-EVALZ
- 電源システムを構成する場合は外部接続が可能
- 標準的なバナナ・ジャックとクリップリード型コネクタを使用して電源とメータへの取り付けが可能
SCP-INPUT-EVALZを表示
SCP-OUTPUT-EVALZ

SCP-OUTPUT-EVALZ
- 電源システムを構成する場合は外部接続が可能
- 標準的なバナナ・ジャックとクリップリード型コネクタを使用してDUT、負荷、メータへの取り付けが可能
SCP-OUTPUT-EVALZを表示
Visit EngineerZone®では、アナログ・デバイセズのSCP技術者と交流することや、SCPハードウェア評価用プラットフォームとその構成要素であるハードウェア・ボードの操作、使用、機能に関する答えを見つけることなどができます。