banner background image

スマート・ファクトリ:IO-Linkセンサー/アクチュエータ

スマート・ファクトリ・センサーとアクチュエータは、より良い意思決定を促進し、柔軟で容易に最適化できる製造プロセスの実現を支援します。アナログ・デバイセズのIO-Link®技術は、従来型のセンサーをスマート・センサーに変え、産業施設をリアルタイムに設定可能なスマート・ファクトリにアップグレードします。アナログ・デバイセズのIO-Linkコントローラとデバイス・トランシーバーのポートフォリオは、インテリジェント機能をPLCから製造現場にあるセンサーとアクチュエータの近くへ移動する、強力で柔軟な手段を提供します。IOリンクと並んで、当社の高精度アナログ・コンバータ、リニア製品、およびシグナル・コンディショニングのポートフォリオには、スマート・センサーのアナログ・フロント・エンドに必要な全ての性能、消費電力、コスト、サイズの条件を満たす製品が含まれています。

 

価値と利点

工場のセンサーでIO-Linkを使用すると、リモート設定、通信、およびリアルタイムのセンサー診断が可能になります。当社のIO-Linkデバイス・トランシーバーは、高集積、設定可能、堅牢、低消費電力、小型形状で、常に小型化の進むIO-Linkセンサーの課題を満たすように設計されています。IO-Linkは標準化されたインターフェースを使用し、従来のアナログ、バイナリ、およびシリアルRS232インターフェースを、便利なM12、3ピン接続で代替できます。設置の物理的な簡素化に加えて、IO-Linkは自動パラメータ設定を備えたセルフ・コミッショニング・デバイスを実現することで、ユーザーによるセンサーの迅速かつ容易な交換と代替を可能にします。IO-Linkアプリケーションの数と種類が増加する中で、当社は完全なエコシステム・リファレンス・デザインを含むIO-Linkとバイナリ・センサー・ドライバのポートフォリオを拡張し続け、使いやすさと市場投入までの時間の短縮を実現しています。

設計のフロントエンド・センシング部分に関しては、50年以上にわたる知見と専門知識の集大成である当社の包括的な高精度技術シグナル・チェーンにより、技術の選択と実装を加速させる手助けができます。アナログ・デバイセズの高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、適切なツール、特定用途向けに構築されたナレッジ・ベース、およびカスタマイズ可能なソリューションを組み合わせて、温度、圧力、位置検出などの特定のセンシング方式の要件を満たすための容易な適応が可能になります。

thumbsupImg Benefits

リモート・センサーの設定とリアルタイム診断を実現

thumbsupImg Benefits

センサー設計を簡素化

thumbsupImg Benefits

工場のダウンタイムを低減


IO-Link技術がスマート・ファクトリのセンサーとアクチュエータの開発をどのように簡素化するかを説明します。

注目製品

シグナル・チェーン

(10)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

評価用ボード

リファレンス・デザイン