製品概要

機能と利点

  • フレキシブルPCB設計
    • 低い熱質量で高速な応答時間を実現
    • 外部回路から離れた位置での温度センシング
  • テスト・ポイントへの容易なアクセス
  • 完全実装および試験済み
  • Windows® 7、8、10互換のソフトウェア

製品概要

MAX30210評価用キット(EVキット)は、±0.1°C精度の温度センサーMAX30210を評価できる単一のプラットフォームを提供します。このEVキットは、ヘッダを介して接続される2つのボード、MAX32630FTHRマイクロコントローラ・ボードとMAX30210インターフェース・ボードで構成されます。また、MAX30210 ICを保持するフレキシブルPCBも付属しています。MAX32630FTHRには、PC GUIプログラムを使用するために必要なファームウェアが搭載されており、MAX30210インターフェース・ボードに電力を供給します。MAX30210インターフェース・ボードはジャンパが取り付けられた状態で出荷されるため、MAX30210の評価をすぐに開始できます。