banner background image

持続血糖測定機(CGM)ソリューション

糖尿病患者は、状態の管理に必要な薬をいつ服用するかを決定するために、血糖値を継続的に監視する必要があります。最近まで、これは一般的にハンドヘルド血糖測定器(BGM)を使用して、破壊的かつ侵襲的な手順で行われていました。新しいタイプの持続血糖測定器(CGM)は、使い捨てのウェアラブル・パッチ内に配置され、皮膚の下の血糖値を監視します。この技術は侵襲性が低く、投薬が必要なときはいつでも着用者に即座に警告を送信できます。場合によっては、CGMソリューションで手動のBGMを完全に置き換えることが可能です。

アナログ・デバイセズの高性能CGM製品は、数十年にわたる研究と専門知識の成果であり、ヘルスケア・ソリューションで必要とされる信頼性を提供します。

 

価値と利点

この救命ウェアラブルの長いバッテリ駆動時間を確保するために、当社のCGMソリューションは、小型で低消費電力のエレクトロニクスと、高精度の温度センサーを備えた汎用PMICを活用し、コスト効率に優れ、柔軟性が高く、装着が容易なソリューションを実現します。当社の電気化学センサーAFEは、この急成長している医療技術での使用に必要な基準を満たしており、そのアプリケーションをさらに強化する複数の追加の安全性および有益な機能を備えています。

thumbsupImg Benefits

長いバッテリ駆動時間を確保

thumbsupImg Benefits

医療技術での使用に必要な基準に適合

thumbsupImg Benefits

追加の安全機能を提供

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
MAX20345
PMIC、超低IQ電圧レギュレータ、光検出用バックブースト、小型リチウムイオンシステム用チャージャ内蔵
buy sample product image
MAX20360
PMIC、超低IQレギュレータ、チャージャ、残量ゲージ、およびハプティックドライバ内蔵、小型リチウムイオンシステム用

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

評価用ボード

さらに表示

Arrow image

開発者ツールおよびリソース

設計ツール

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

6