製品概要

機能と利点

  • ModelGauge m5アルゴリズム
  • 1Sバッテリの充電、監視、保護
  • 完全な保護ソリューションをボード上に備え評価が可能
  • バッテリ電圧(VBATT)範囲:+2.16V~+4.9V (デフォルトのハードウェア)
  • 入力電圧:最大5.7V
  • デフォルトの電流範囲:-5A (放電)~+2.56A (充電)、10mΩの検出抵抗使用時(より小さな検出抵抗を使用することで、さらに大きな電流に対応可能)
  • 2つのサーミスタ測定
  • ボード上のI2C通信インタフェース、MAXUSBインタフェース内蔵
  • Windows 7以降対応ソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX17330の評価キット(EVキット)は、プロテクタおよびオプションのSHA-256認証を内蔵した1セルリチウムイオン/ポリマーバッテリ用スタンドアロンチャージャ、残量ゲージICを評価する完全実装および試験済み表面実装PCBです。

MAX17330のEVキットは、I2Cインタフェースを搭載したIC評価ボードとUSB micro-Bケーブルを含んでいます。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供されており、ウェブサイトからダウンロード可能です(製品ページMAX17330設計と開発)。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降のWindowsオペレーティングシステムが必要です。

アプリケーション

  • 2画面スマートフォン、タブレット
  • ハンドヘルド無線、コンピュータ、アクセサリ
  • ヒアラブル、ウェアラブル、スマートウォッチ
  • ホーム/ビルオートメーション、センサー、カメラ
  • 医療機器、ヘルス、フィットネスモニタ
  • 並列バッテリAR/VRシステム
  • スマートバッテリおよびハイブリッドスーパーキャパシタバッテリ
  • USB PPSおよび直接充電

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発