スマート・ホーム向けパワー&バッテリ・マネージメント・ソリューション
アナログ・デバイセズのバッテリ・マネージメント技術は、スマート・ホーム向けに、より長いデバイス駆動時間と高速で安全な充電を可能にします。ModelGauge™ m5バッテリ残量ゲージ・アルゴリズムは、バッテリの特性評価を必要とすることなく、バッテリの状態を最高の精度で提供します。
当社のUSB Type-Cチャージャは、従来のUSBシステムに対する下位互換性を備えたシングルチップ・ソリューションを可能にします。AccuCharge™技術は、バッテリ残量ゲージをこのチャージャに統合することで、充電精度を向上すると共に充電管理を簡素化します。
当社のパワー・マネージメント・ソリューションは、モノのインターネット(IoT)で接続されたデバイスの消費電力とサイズを最適化します。DC/DCコンバータは、最高の電力密度、極めて少ない静止電流、最高の効率を全負荷範囲で実現します。マルチレール/マルチフェーズ出力のオプションと小型パッケージにより、スマート・ホーム設計に向けた柔軟なソリューションが可能です。
価値および利点
アナログ・デバイセズのパワー&バッテリ・マネージメント・ソリューションを使うと、リチウムイオン・バッテリの全容量を活用でき、あるいはグリーン・エネルギー効率の要件に対応できます。当社は、クラス最高のバッテリ残量ゲージIC、包括的なリチウムイオン保護技術、および最大98%の効率を備えたスイッチド・キャパシタ・コンバータを提供しています。当社のスマート・ホーム・ソリューションは、超低静止電流によって稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、および全体的なバッテリ駆動時間を最大化します。さらに、当社の低消費電力パワー・マネージメントIC (PMIC)は、小型バッテリで動作するスペースに制限のあるアプリケーションや電力効率に優れた商用電源で動作する機器に欠かせない、低動作電流、高効率電力変換、およびコンパクトなフォーム・ファクタを実現します。
低動作電流および高効率電力変換を実現
稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフ、およびバッテリ駆動時間を最大化
クラス最高の最大98%の効率を提供

ソリューション・リソース
ハードウェア製品
シグナル・チェーン

評価用ボード