製品概要

機能と利点

  • 0.25°Cの正確な温度計測
  • I2C PMODコネクタ
  • FPGAおよびMCUプラットフォームに接続可能

製品概要

PMOD互換の評価用/プロトタイピング・ボードは、小型で低価格の周辺温度センサー計測ボードです。プロトタイピングの際、このボードはADICUP360またはADICUP3029開発プラットフォームと組み合わせて使用​​します。電気的および物理的に直接接続できるため、ハードウェアとソフトウェアをすぐに使い始めることができ、ソリューションの開発に役立ちます。

I2C PMODペリフェラル・コネクタは、多くのサード・パーティ製MCUまたはFPGA開発ボードにも搭載されています。EVAL-ADT7420-PMDZは、これらのシステムに直接接続することができ、以下の参照コードを使用して独自のコードを開発できます。

ハードウェア (2)

開発 プラットフォーム

4