製品概要

機能と利点

  • Form Factor Compatible with Arduino
  • Programmable for multiple other gases
  • Resolution down to 1ppm
  • Low power, single supply operation

製品概要

CN0357 single-supply, low noise, portable gas detector circuit using an electrochemical sensor. The Alphasense CO-AX carbon monoxide sensor is used in this example. Electrochemical sensors offer several advantages for instruments that detect or measure the concentration of many toxic gases. Most sensors are gas specific and have usable resolutions under one part per million (ppm) of gas concentration.

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-CN0357-ARDZ Board
  • CO Electrochemical Sensor

関連資料

  • すべてを表示 (12)
  • 設計/統合ファイル (1)
  • ユーザ・ガイド (1)
  • ソリューション・カタログ (1)
  • リファレンス設計 (1)
  • ビデオ (8)
  • ハードウェア (2)

    開発 プラットフォーム