適切なCMOSアナログスイッチの選択
要約
現在、市場には多数のアナログスイッチが存在するため、製品の設計者はさまざまな性能上の基準について考慮する必要があります。このアプリケーションノートは、標準的なCMOSアナログスイッチの基本的構造について概説し、アナログスイッチの一般的パラメータのいくつかについて説明します。また、最新のアナログスイッチによって提供される性能の向上についても解説します。
はじめに
標準的アナログスイッチの基礎

図1. 並列nおよびpチャネルMOSFETを備えた標準的アナログスイッチの内部構造
信号損失を低減する低オン抵抗(RON)スイッチ

図2. RONとVINの関係。図1のnチャネルとpチャネルのRONによって、小さい値の合成RONが形成されます。
![]() |
(式1a) |
![]() |
(式1b) |
表1. 低抵抗スイッチ* | |||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω, max) | RON Flatness (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | Charge Injection (pC, typ) | Supply Voltage Range (V) | Package |
MAX14535E | 1 DPDT; NO | 0.35 | 10 | — | 0.003** | 90000/40000 | — | 2.4 to 5.5 | 10-UTQFN |
MAX4715/MAX4716 | 1 SPST; NO/NC | 0.4 | 1 | — | 0.09 | 18/12 | 20 | 1.6 to 3.6 | 5-SC70 |
MAX4735 | 4 SPDT | 0.4 | 20 | 0.03 | 0.75 | 200/180 | 100 | 1.6 to 3.6 | 16-TQFN/TSSOP |
MAX14504 | 2 SPDT; bidirectional | 0.5 | 50 | — | 0.001** | 60000/3000 | — | 2.3 to 5.5 | 12-WLP |
MAX4626 | 1 SPST; NO | 0.5 | 2 | — | 0.1 | 50/30 | 40 | 1.8 to 5.5 | 5-SOT |
MAX4742 | 2 DPST; NC | 0.8 | 1 | 0.08 | 0.18 | 24/16 | 28 | 1.6 to 3.6 | 8-µDFN/µMAX®/SOT |
MAX4754 | 4 DPDT | 0.85 | 3 | 0.35 | 0.4 | 140/50 | 300 | 1.8 to 5.5 | 16-TQFN/UCSP |
MAX4758/MAX4759 | 4 DPDT/8 SPDT | 0.85 | 5 | 0.35 | 0.45 | 140/50 | 40 | 1.8 to 5.5 | 36-TQFN; 32-UCSP/WLP |
MAX4751/MAX4752 | 4 SPST; NO/NC | 0.9 | 2.5 | 0.12 | 0.1 | 30/25 | 21 | 1.6 to 3.6 | 16-QFN/14-TSSOP |
MAX4855 | 2 SPDT | 1 | 2 | 0.12 | 0.275 | 60/40 | 170 | 2 to 5.5 | 16-TQFN |
MAX4783 | 3 SPDT | 1 | 2 | 0.4 | 0.2 | 25/15 | -40 | 1.6 to 3.6 | 16-QFN/TQFN/TSSOP |
MAX4680/MAX4690/MAX4700 | 2 SPST; NC/NO/NO-NC | 1.25 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 275/175 | 550 | ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(W)/SSOP |
MAX4677/MAX4678/MAX4679 | 4 SPST; NC/NO/NO-NC | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 350/150 | 85 | ±2.7 to ±5.5 | 16-PDIP(N)/TSSOP |
MAX4688 | 1 SPDT | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1 | 30/12 | 40 | 1.8 to 5.5 | 6-UCSP |
MAX4661/MAX4662/MAX4663 | 4 SPST; NC/NO/NO-NC | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 275/175 | 300 | ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(W)/SSOP |
MAX4667 | 2 SPST; NC | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 275/175 | 450 | ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4706/MAX4707 | 1 SPST; NC/NO | 3 | 1 | — | 0.85 | 20/15 | 5 | 1.8 to 5.5 | 6-µDFN/SC70; 5-SC70 |
MAX4675/MAX4676 | 1 SPST; NO/NC | 3 | 1 | — | 0.7 | 300/110 | 87 | ±2.7 to ±5.5 | 6-SOT |
MAX4674 | 4 SPDT | 4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 18/6 | 10 | 1.8 to 5.5 | 16-QSOP/SOIC/TQFN/TSSOP |
MAX4664/MAX4665/MAX4666 | 4 SPST; NC/NO/NO-NC | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 275/175 | 300 | ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4739 | 4 SPST; NO-NC | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 80/40 | 5 | 1.8 to 5.5 | 14-TSSOP/UCSP |
MAX4621/MAX4622/MAX4623 | 2 SPST; NO/2 SPDT/2 DPST; NO | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 250/200 | 480 | ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4947/MAX4948 | 6 SPDT; bidirectional | 5.5 | 3 | 0.5 | 1 | 800/800 | 10 | 1.8 to 5.5 | 24-TQFN/25-UCSP |
MAX4729/MAX4730 | 1 SPDT | 5.5 | 2 | 0.15/0.34 | 1.5/0.95 | 45/26 | 3 | 1.8 to 5.5 | 6-µDFN/SC70 |
MAX4670 | 8 SPDT; NO-NC | 9 | 1000 | 0.15 | 0.18 | 400/200 | 20 | 2.7 to 3.6 | 32-TQFN |
MAX14756/MAX14757/MAX14758 | 4 SPST; NC/NO/NO-NC | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.004** | 60000/3000 | 580 | ±10 to ±35 | 16-TSSOP |
**標準値

図3B. 新しいアナログスイッチとのRONの比較
信号処理の設計

図4. 利得制御回路には、スイッチを通る電流の量によって、(A)適切または(B)不適切なものがあります。
オーディオスイッチとブレークビフォアメイク機能
表2. クリックレスアナログスイッチ* | |||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω, max) | RON Flatness (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | Charge Injection (pC, typ) | Supply Voltage Range (V) | Package |
MAX4992 | 2 SPDT; bidirectional | 0.5 | 100 | 0.003 | 0.001 | 150000/2000 | — | 1.8 to 5.5 | 10-UTQFN |
MAX4744/MAX4746H | 2 SPDT | 0.95 | 15 | 0.1 | 0.55 | 560/540** | 450 | 1.8 to 5.5 | 10-µDFN |
MAX4910 | 4 SPDT | 0.8 | — | 0.1 | 0.35 | 150/1000 | 300 | 1.8 to 5.5 | 16-TQFN |
MAX4764/MAX4765 | 2 SPDT | 0.85 | 2 | 0.1 | 0.4 | 80/70 | 150 | 1.8 to 5.5 | 10-TDFN-EP/UCSP |
MAX4908/MAX4930 | 2 SP3T | 0.8 | 50 | 0.1 | 0.35 | — | — | 1.8 to 5.5 | 14-TDFN-EP |
MAX4901/MAX4902 | 2 SPST; NO | 1 | 6 | — | 0.25 | 100/100 | 125 | 1.8 to 5.5 | 8-TDFN-EP; 9-UCSP |
MAX4571/MAX4573 | 11 SPST; NO | 35 | 0.2 | 3 | 6 | 8000/300** | — | 2.7 to 5.25 | 28-QSOP/SOIC(W)/SSOP |
MAX4562/MAX4563 | 2 SPST + 2 SPDT | 30 | 1 | 5 | 5 | 12000/3000** | — | 2.7 to 5.5 | 16-QSOP |
**標準値
![]() |
(式2) |

図5. アナログスイッチの選択におけるTHDと周波数の関係
低RONとチャージインジェクション作用への対処

図6A. スイッチ制御信号からのチャージインジェクションによって、アナログ出力で電圧誤差が発生します。

図6B. ADCの標準的なトラック/ホールド機能は、アナログスイッチの高精度の制御を必要とします。
リーク電流とその電圧誤差への影響

図7. クローズ状態のスイッチの等価回路図

図8. オープン状態のスイッチの等価回路図
![]() |
(式3) |
ビデオおよび高周波数スイッチの特殊な要件

図9A. RF周波数用のT型スイッチ構成

図9B. 標準スイッチ(MAX312)とビデオスイッチ(MAX4545、MAX4310)の周波数に対するオフアイソレーションの比較
パッケージの小型化
表3. 小型パッケージのアナログスイッチ* | ||||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Flatness (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | Charge Injection (pC, typ) | Off-Isolation (dB)/Frequency (MHz) | Supply Voltage Range (V) | Package | Package (mm²) |
MAX4698 | 1 SPDT | 35 | 0.5 | 13 | 80/25 | 8 | -750 | 2 to 5.5 | 6-UCSP | 1.5 |
MAX4688 | 1 SPDT | 2.5 | 0.5 | 1 | 30/12 | 40 | -900 | 1.8 to 5.5 | 6-UCSP | 1.5 |
MAX4594 | 1 SPST; NO | 10 | 0.5 | 1.5 | 35/40 | 2 | -80 | 2 to 5.5 | 6-µDFN | 1.6 |
MAX4706/MAX4707 | 1 SPST; NC/NO | 3 | 1 | 0.85 | 20/15 | 5 | -82/1; -62/10 | 1.8 to 5.5 | 6-µDFN | 1.6 |
MAX4729/MAX4730 | 1 SPDT | 5.5 | 2 | 1.5/0.95 | 45/26 | 3 | -67/1; -45/10 | 1.8 to 5.5 | 6-µDFN | 1.6 |
MAX14508E/MAX14509AE/MAX14510E | 1 DPDT; bidirectional | 5 | 10000 | — | 60000/5000 | — | — | 2.7 to 5 | 10-UTQFN | 2.5 |
MAX14535E/MAX14536E | 1 DPDT; NO | 0.35 | 10 | 0.001** | 90000/40000 | — | — | 2.4 to 5.5 | 10-UTQFN | 2.5 |
MAX4992/MAX4993 | 2 SPDT/1 DPDT | 0.5 | 100 | 0.001 | 150000/2000 | — | -4500 | 1.8 to 5.5 | 10-UTQFN | 2.5 |
MAX4719 | 2 SPDT | 20 | 0.5 | 1.2 | 80/40 | 18 | -80/1; -55/10 | 1.8 to 5.5 | 10-UCSP | 3.3 |
MAX14531E/MAX14532E | 2 SP3T | 2 | 2000 | 0.1 | 250000/6000 | — | — | 2.7 to 5.5 | 12-WLP | 3.3 |
MAX14504/MAX14505A | 2 SPDT; bidirectional | 0.5 | 50 | 0.001** | 60000/3000 | — | — | 2.3 to 5.5 | 12-WLP | 3.3 |
MAX4906/MAX4906F | 2 SPDT; NO-NC | 7 | 1000 | 1** | 60/30 | 5 | -60/10; -26/500 | 3 to 3.6 | 10-µDFN | 4.2 |
MAX4754 | 4 DPDT | 0.85 | 3 | 0.4 | 140/50 | 50 | -650 | 1.8 to 5.5 | 16-UCSP | 4.3 |
MAX4501/MAX4502 | 1 SPST; NO/NC | 250 | 1 | — | 75/10 | 10 | -1000 | 2 to 12 | 5-SC70 | 5.3 |
MAX4624/MAX4625 | 1 SPDT | 1 | 2 | 0.12 | 50/50 | 65 | -57 | 1.8 to 5.5 | 6-TSOT | 8.3 |
MAX4514/MAX4515 | 1 SPST; NO/NC | 20 | 1 | 3 | 150/100 | 2 | -900 | 2 to 12 | 5-SOT | 9 |
MAX14550E | 2 SP3T | 6.5 | 250 | 0.1 | 100000/5000 | — | — | 2.8 to 5.5 | 10-TDFN-EP | 9.6 |
MAX4908/MAX4930 | 2 SP3T | 0.8 | -/50 | 0.35 | — | — | -4000 | 1.8 to 5.5 | 14-TDFN-EP | 9.6 |
**標準値
ESD保護内蔵スイッチ
表4. IEC 61000-4-2/IEC 1000-4-2規格に従って±15kV ESD保護されたアナログスイッチ* | |||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω, max) | RON Flatness (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | Charge Injection (pC, typ) | Off-Isolation/Crosstalk (dB) | Supply Voltage Range (V) |
MAX14535E/MAX14536E | 1 DPDT; NO | 0.35 | ±10 | — | 0.0003** | 90000/40000 | — | — | 2.4 to 5.5 |
MAX4983E/MAX4984E | 1 DPDT; bidirectional | 10 | ±250 | 1 | 0.1 | 100000/5000 | — | -48/-73 (at 10MHz) | 2.8 to 5.5 |
MAX4927 | 7 4:1 mux; NO | 5.5 | ±1000 | 1.5 | 0.01** | 50/50 | — | —/-50 (at 25MHz) | 3 to 3.6 |
MAX4575/MAX4577 | 2 SPST; NO/NO-NC | 70 | ±0.5 | 2 | 4 | 150/80 | 4 | -75/-90 (at 1MHz) | 2 to 12 |
MAX4620 | 4 SPST; NO | 70 | ±0.5 | 2 | 4 | 150/80 | 5 | -75/-90 (at 1MHz) | 2 to 12 |
MAX4561 | 1 SPDT | 70 | ±0.5 | 2 | 4 | 150/80 | 17 | 75/— (at 1MHz) | 1.8 to 12 |
MAX4568/MAX4569 | 1 SPST; NO/NC | 70 | ±0.5 | 2 | 4 | 150/80 | 6 | 75/— (at 1MHz) | 1.8 to 12 |
MAX4558/MAX4559/MAX4560 | 1 8:1 mux/2 4:2 mux/3 SPDT | 160 | ±1 | 6 | 8 | 150/120 | 2.4 | -96/-93 (at 0.1MHz) | ±2 to ±6 or 2 to 12 |
MAX4551/MAX4552/MAX4553 | 4 SPST; NC/NO/NO-NC | 120 | ±1 | 4 | 8 | 110/90 | 2 | -90/-90 (at 0.1MHz) | ±2 to ±6 or 2 to 12 |
**標準値
±36Vまでの過電圧保護を備えたフォルト保護内蔵スイッチ

図10. この内部構造は、フォルト保護内蔵アナログスイッチの特別な回路を示します。
表5. レール・ツー・レール信号スウィングを備えたフォルト保護* | |||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω,max) | Overvoltage Supplies ON/OFF (V) | tON/tOFF (ns, max) | Charge Injection (pC, typ) | Supply Voltage Range (V) | Package |
MAX9940 | 1 line protector | 77.5 | — | — | ±28 | — | — | 2.2 to 5.5 | 5-SC70 |
MAX4505 | 1 line protector | 100 | ±0.5 | — | ±36/±40 | — | — | 8 to 18 or ±9 to ±36 | 5-SOT; 8-µMAX |
MAX4506 | 3 line protector | 100 | ±0.5 | — | ±36/±40 | — | — | 8 to 18 or ±9 to ±36 | 8-CDIP(N)/PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4507 | 8 line protector | 100 | ±0.5 | — | ±36/±40 | — | — | 8 to 18 or ±9 to ±36 | 18-PDIP(N)/SOIC(W); 20-SSOP |
MAX4510/MAX4520 | 4 SPST; NC/NO | 75 | ±0.5 | — | ±36/±40 | 500/175 | 1.5 | 9 to 36 or ±4.5 to ±20 | 8-µMAX; 6-SOT |
MAX4633 | 2 DPST; NO | 85 | ±0.5 | 6 | ±36/±40 | 500/400 | 10 | 9 to 36 or ±4.5 to ±18 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4511/MAX4512/MAX4513 | 4 SPST; NC/NC/NO-NC | 160 | ±0.5 | 6 | ±36/±40 | 500/400 | 1.5 | 9 to 36 or ±4.5 to ±20 | 16-CDIP(N)/PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4708/MAX4709 | 1 8:1 mux/2 4:1 mux | 400 | ±0.5 | 15 | ±25/±40 | 275/200 | 0 | 9 to 36 or ±4.5 to ±20 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4534/MAX4535 | 1 2:1 mux; 2 4:1 mux | 400 | ±2 | 10 | ±25/±40 | 275/200 | 1 | 9 to 36 or ±4.5 to ±18 | 14-PDIP(N)/SOIC(N)/TSSOP |
MAX4533 | 4 SPDT | 175 | ±0.5 | 6 | ±25/±40 | 250/150 | 1.5 | +9 to +36 or ±4.5 to ±18 | 20-PDIP(N)/SOIC(W)/SSOP |
MAX4508/MAX4509 | 1 8:1 mux/2 4:1 mux | 400 | ±0.5 | 15 | ±25/±40 | 275/200 | 2 | 9 to 36 or ±4.5 to ±20 | 16-CDIP(N)/PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4632 | 2 SPDT | 85 | ±0.5 | 6 | ±25/±40 | 500/400 | 5 | 9 to 36 or ±4.5 to ±18 | 16-PDIP(N)/SOIC(N) |
MAX4711 | 4 SPST; NC | 25 | ±0.5 | 1 | ±7/±12 | 125/80 | 25 | 2.7 to 11 or ±2.7 to ±5.5 | 16-PDIP(N)/SOIC(N)/TSSOP |
システムの精度に影響するフォース/センススイッチ

図11. 2線式測定システムは高精度が重要でない場合に使用されます。

図12. 4線式フォース/センス測定手法
マルチチャネルアプリケーション用のマルチプレクサおよびクロスポイントスイッチ

図14. 低電圧マルチプレクサ(上)および中電圧マルチプレクサ(下)用の構成
表6. クロスポイントスイッチ* | |||||||
Part | Function | Off-Isolation (dB) | Crosstalk (dB) | -3dB Bandwidth (MHz) | Supply Voltage Range (V) | Package | Package (mm²) |
MAX4989 | 2 2-of-4; bidirectional | -43dB (at 10MHz) | -50dB (at 50MHz) | 1000 | 2.7 to 5.5 | 14-TDFN-EP | 9.6 |
MAX4548/MAX4549 | 3 × 3:2 | -72dB (at 10MHz)/-85dB (at 20kHz) | -55dB (at 10MHz)/-85dB (at 20kHz) | 250 | 2.7 to 5.5 | 36-SSOP | 163.4 |
MAX4550/MAX4570 | 2 × 4:2 | -78dB (at 4MHz) | -54dB (at 4MHz) | — | 2.7 to 5.5 or ±2.7 to ±5.5 | 28-SOIC(W)/SSOP | 192.8 |
MAX4359 | 4 × 4 | -80 (at 5MHz) | -70 (at 5MHz) | 35 | ±5 | 24SOIC(W)/36-SSOP | 163.4 |
MAX4360 | 8 × 4 | -80 (at 5MHz) | -70 (at 5MHz) | 35 | ±5 | 36-SSOP | 163.4 |
MAX9675 | 16 × 16 | -110dB (at 6MHz) | -62dB (at 6MHz) | 110 | ±5 | 100-TQFP | 262.4 |
MAX4356 | 16 × 16 | -110dB (at 6MHz) | -62dB (at 6MHz) | 110 | 5 or ±3 or ±5 | 128-LQFP | 359.6 |
MAX4357 | 32 × 16 | -110dB (at 6MHz) | -62dB (at 6MHz) | 110 | 5 or ±3 or ±5 | 128-LQFP | 359.6 |
ADCのオフセットおよび利得誤差を補正するキャリブレーションマルチプレクサ

図15. 低電圧cal-muxのMAX4539のブロック図
システム間の通信を可能にするUSBスイッチ
表7. USB 2.0スイッチ* | ||||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω, max) | RON Flatness (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | CON/COFF (pF, typ) | Charge Injection (pC, typ) | Bandwidth (MHz) | Supply Voltage Range (V) |
MAX14578E | 2 SPST; NO | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 to 5.5 |
MAX14508E/MAX14509AE/MAX14510E | 1 DPDT; bidirectional | 5 | 10000 | — | 0.02** | 60000/5000 | 8/8 | — | 950 | 2.7 to 5 |
MAX14550E | 1 DP3T | 6.5 | 250 | — | 0.1 | 100000/5000 | 5.5/2 | — | 1000 | 2.8 to 5.5 |
MAX14531E/MAX14532E | 1 DP3T | 2 | 2000 | — | — | 250000/6000 | 8/5 | — | 800 | 2.7 to 5.5 |
MAX4999 | 8 8:1 mux | 12 | 1000 | 0.8 | — | 10000/10000** | 6/5 | — | 1200 | 3 to 3.6 |
MAX4983E/MAX4984E | 1 DPDT; bidirectional | 10 | 250 | 1 | 0.1** | 100000/5000 | 6.5/5.5 | — | 950 | 2.8 to 5.5 |
MAX4906/MAX4906F | 2 SPDT; NO-NC | 7 | 1000 | 1.2 | 1** | 60/30 | 6/2 | 5 | 1000 | 3 to 3.6 |
MAX4907/MAX4907F | 2 SPST; NO | 7 | 1000 | 1.2 | 1** | 60/30 | 4/2 | 5 | 1000 | 3 to 3.6 |
MAX4906EF | 2 SPDT; NO-NC | 5 | 1000 | 0.8 | 0.5** | 1.4/35** | 10/9 | 20 | 500 | 3 to 3.6 |
MAX4899AE/MAX4899E | 4:1 mux/3:1 mux | 5 | 1000 | 0.8 | 1.1 | 2800/3 | 15/10.5 | 25 | 425 | 2.7 to 3.6 |
**標準値
デジタルオーディオ/ビデオ信号方式を可能にするHDMIスイッチ
表8. HDMIスイッチ* | ||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, typ) | RON Match (Ω, max) | RON Flatness (Ω, max) | Off-Isolation (dB) | Crosstalk (dB) | Bandwidth (MHz) | Supply Voltage Range (V) |
MAX14886 | 4 2:1 switch; NO-NC | — | — | — | — | — | 5000 | 3 to 3.6 |
MAX4814E | 1 2:4 switch; bidirectional | 12** | — | 2.5** | 65 (at 1MHz) | 75 (at 1MHz) | 190 | 4.5 to 5.5 |
MAX4929E | 2 2:1 mux; NO-NC | 10 | 8 | 13 | 70 (at 1MHz) | 75 (at 1MHz) | 40 | 5 or ±5 |
MAX4886 | 4 2:1 switch; NO-NC | 11 | 0.4 | 0.6 | 58 (at 50MHz) | -49 (at 50MHz) | 2600 | 3 to 3.6 |
**標準値
ポイントトゥポイント接続の性能を向上させるDisplayPortおよびPCIeスイッチ
表9. PCIeスイッチ* | ||||||||||
Part | Function | RDS(ON) (Ω, max) | IL(OFF) (nA, max) | RON Match (Ω, max) | tON/tOFF (ns, max) | Off-Isolation (dB,typ) | Crosstalk (dB, typ) | Bandwidth (MHz, typ) | Supply Voltage Range (V) | Package |
MAX4928A/MAX4928B | 6 1:2 switch; bidirectional | 8** | 1000 | 2 | 120/50 | -22 (at 3GHz) | -40 (at 3GHz) | 10000 | 3 to 3.6 | TQFN/56 |
MAX4888B/MAX4888C | 2 1:2 mux; bidirectional | 8.4 | 1000 | 1.5 | 65/7** | -12 (at 8GHz) | -35 (at 3GHz) | 8000 | 3 to 3.6 | TQFN/28 |
MAX4889B | 1:2 switch; bidirectional | 8.4 | 1000 | 0.5 | 80/1** | -12 (at 5GHz) | -25 (at 5GHz) | 5000 | 3 to 3.6 | TQFN/42 |
MAX4888A/MAX4889A | 4 SPDT/8 SPDT; bidirectional | 7** | 1000 | 2 | 250/50 | -56 (at 10MHz) | -53 (at 50MHz) | 5000 | 1.6 to 3.6 | TQFN/28 |
MAX4888/MAX4889 | 4 SPDT/8 SPDT; NO-NC | 7** | 1000 | 2 | 250/50 | -56 (at 10MHz) | -53 (at 50MHz) | 1250 | 1.6 to 3.6 | TQFN/28 |
**標準値
産業および医療アプリケーション用の高電圧スイッチ
表10. 高電圧スイッチ* | |||||||||
Part | Function | Single VSUPPLY (min, V) | Single VSUPPLY (max, V) | Dual VSUPPLY (min, ±V) | Dual VSUPPLY (max, ±V) | Bandwidth (MHz) | IL(OFF) (nA, max) | tON/tOFF (ns, max) | CON/COFF (pF, typ) |
MAX14802/MAX14803/MAX14803A | 16 SPST; NO | — | 200 | 40 | 160 | 50 | 2000 | 5000/5000 | 36/11 |
MAX4800A/MAX4800B | 8 SPST; NO | 40 | 200 | 40 | 100 | 20 | 2000 | 5000/5000 | 36/11 |
MAX4802A | 8 SPST; NO | 40 | 200 | 40 | 100 | 50 | 2000 | 5000/5000 | 36/11 |
結論
参考文献
- アプリケーションノート3823 「アナログスイッチによるビデオの切替え」
- アプリケーションノート764 「Interfacing Switches and Relays to the Real World in Real Time」
- アプリケーションノート2854 「低電圧フォルト保護」
- アプリケーションノート795 「Designing Large Video-Crosspoint Systems Just Got Easier」
- アプリケーションノート261 「Calibration-Multiplexers Ease System Calibration」
- アプリケーションノート4372 「KVMアプリケーション向け8:1 USBスイッチの実装」
- アプリケーションノート3607 「USBからのバッテリ充電」
- アプリケーションノート4056 「MAX4929Eを使用したHDMI/DVI低周波数スイッチ」
- アプリケーションノート4191 「New Switch Facilitates DisplayPort/PCIe Switching」
- アプリケーションノート5131 「産業用超音波アプリケーションの高電圧ニーズに応えるマキシム製IC 」
- アプリケーションノート4696 「超音波診断装置の概要と主な補助機能に必要となる電気部品」
参考資料
1 Application note 3823, "Switching Video Using Analog Switches."
2 Application note 764, "Interfacing Switches and Relays to the Real World in Real Time."
3 Application note 2854, "Low-Voltage Fault Protection."
4 Application note 795, "Designing Large Video-Crosspoint Systems Just Got Easier."
5 Application note 261, "Calibration-Multiplexers Ease System Calibration."
6 Application note 4372,"Implementing an Eight-to-One USB Switch for KVM Applications."
7 Application note 3607, "Charging Batteries from USB."
8 Application note 4056, "Using the MAX4929E for HDMI/DVI Low-Frequency Switching."
9 Application note 4191, "New Switch Facilitates DisplayPort/PCIe Switching."
10 Application note 5131, "Maxim Addresses High-Voltage Needs in Industrial Ultrasound Applications."
11 Application note 4696, "Overview of Ultrasound Imaging Systems and the Electrical Components Required for Main Subfunctions."