スイッチ&マルチプレクサ
searchIcon
banner background image

スイッチ&マルチプレクサ

アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージでシングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 アナログ・デバイセズのスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。
アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージでシングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 アナログ・デバイセズのスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの RF-MEMS スイッチは、極めて高い信頼性と高精度、0 Hz(DC)から 14 GHz までの優れた RF 性能を提供します。低電圧、低電流の電源で十分であり、完全に独立した並列ロジックの制御インターフェースがあります。省スペースの標準的な表面実装型 LFCSP プラスチック・パッケージを採用しています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、計測器、通信、防衛および航空宇宙の各分野におけるアプリケーションに最適な、幅広い範囲の高性能RFスイッチを提供しています。GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されたRFスイッチは、CMOSスイッチに比べ、大電力処理、優れた直線性、広い周波数帯域動作を特長としています。アナログ・デバイセズの新しいシリコン(SOI)RFスイッチは、小型のSMTパッケージに収納されて比類のない性能を提供し、他のソリューションと比べ、低挿入損失、高絶縁性、広帯域幅、高速スイッチング/セトリング・タイムを実現します。
archive icon
アナログスイッチとマルチプレクサは、工業用および計測用から医療、コンスーマ、通信、自動車用システムに至るまでさまざまな分野で利用されており、アプリケーションの範囲はさらに拡大しています。 アナログ・デバイセズは、お客様のアプリケーション・ニーズに最大限対応するために、さまざまな信号範囲とパッケージで、シングル・スイッチ素子からマルチ・スイッチ素子まで含むアナログスイッチとマルチプレクサの総合的なポートフォリオを提供しています。 堅牢性と保護を実現するために最適化された高性能・小型パッケージのマルチプレクサは、アプリケーションでの過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ耐性向けに使用できる製品です。
archive icon
アナログ・デバイセズは、さまざまなアプリケーションにおける高速信号ルーティング用に設計された、アナログとデジタルのクロス・ポイント・スイッチを幅広く提供しています。アナログ・ビデオ・クロス・ポイント・スイッチは、スタジオ、ビデオ・オン・デマンド・システム、機内エンターテインメント、監視、ビデオ電話会議などの環境でのコンポジット(NTSC、PAL、SECAM)およびコンポーネント(YUV、RGB)ビデオ信号の伝送に使用されます。X-streamファミリのデジタル・クロス・ポイントおよび2:1 Mux/Demuxスイッチは、ISP、データ・センター、テレコム・セントラル・オフィス、ストレージ・エリア・ネットワークなどで使用されるアプリケーションを含む、WDM、エンタープライズ、メトロ・ネットワーク・システムにおける高性能データ伝送用に最適化されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、デジタル信号アプリケーションを対象としたバッファード・スイッチとパッシブ・スイッチの両方を提供しています。バッファード・デジタル・マルチプレクサ/デマルチプレクサ・スイッチのXstreamファミリは、低損失、低消費電力、最大6.5Gbpsの高速完全差動性能を提供します。これらは、シリアル・リンク冗長化、SONET/SHD、10ギガビット・イーサネット、PCI Expressなどのアプリケーション向けです。さらにアナログ・デバイセズは、PCI Express Gen 1/Gen 2/Gen 3、SAS/SATA、HDMI/DVI信号のルーティング用に設計された、最大8Gbpsのパッシブ広帯域デジタル・スイッチのセレクションを提供しています。この製品は、チャンネル数の多いアプリケーションで最大限の柔軟性を発揮するために、単一パッケージで複数のDPDTスイッチやSPDTスイッチを含む複数のチャンネル構成を提供します。
archive icon
アナログ・デバイセズの障害保護スイッチとマルチプレクサのポートフォリオには、自動車、計測器、航空宇宙、防衛などの用途で、過電圧保護、パワーオフ保護、高ESD、ラッチアップ防止性能に使用できる製品が含まれています。堅牢性と保護のために最適化されているだけでなく、業界をリードする小型パッケージで高性能を提供します。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。

自信を持ってシグナル・チェーンをカスタマイズ

アナログ・デバイセズの新しい一連の高精度技術シグナル・チェーンを使用すると、時間を節約してソリューションをより迅速に提供できます。スマート産業から計装、電化からデジタル・ヘルスまで、さまざまなアプリケーションをまさに最適な高精度技術の組み合わせに調整できます。