MAX4989

製造中

USB 2.0ハイスピード2/4クロスポイントスイッチ

ノートブックアプリケーションに最適な、低オン抵抗および低オン容量スイッチングアーキテクチャを特長とするMAX4989

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 単一電源電圧:+2.7V~+5.5V
  • 低消費電流:1µA (typ)
  • -3dB帯域幅:1GHz (typ)
  • 低RON:5Ω (typ)
  • ハイインピーダンスシャットダウンモード
  • ロジック入力コントロールによる配信
  • +1.8V CMOSロジックレベルに対応
  • 超小型3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
MAX4989
USB 2.0ハイスピード2/4クロスポイントスイッチ
MAX4989:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4989EVKIT

MAX4989の評価キット

機能と利点

  • 入出力用USBコネクタ
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • SMA入出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • ジャンパ選択可能なUSBチャネル接続
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4989の評価キット(EVキット)は、USB 2.0ハイスピード2/4クロスポイントスイッチであるMAX4989を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2つのサブ回路、標準USBクロスポイントスイッチアプリケーション(トップハーフ)、および試験回路(ボトムハーフ)を備えています。

USBクロスポイントスイッチアプリケーション回路は、USBホストによってUSB駆動されます。また、USBデバイスと容易にインタフェースするために、USB入出力コネクタも搭載されています。すべてのUSB信号トレースは、90Ω差動制御インピーダンストレースです。

MAX4989のEVキットの下部には、SMA接続と90Ω制御インピーダンストレースを使用するアイダイアグラムの評価のための個別の試験回路も提供されています。

MAX4989のEVキットのPCBには、2つのMAX4989ETD+デバイスが実装されています。MAX4989ETD+は、鉛(Pb)フリー、3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ

MAX4989EVKIT
MAX4989の評価キット

最新のディスカッション

MAX4989に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZoneでディスカッションを始める

最近表示した製品