MAX14886

HDMIレベルシフタ内蔵、デュアルDisplayPortグラフィクスマルチプレクサ

高速DisplayPortグラフィクススイッチでデュアルグラフィクスシステムへのシームレスな一体化が可能

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 単一電源:+3.3V
  • 最大2.25GbpのHDMI v.1.4アイマスクに適合
  • VESA DisplayPort Interoperability Guideline v.1.1aに適合(外部DDCロジックが必要)
  • 低電力シャットダウンモード
    • アクティブハイまたはアクティブロー
  • 振幅損失がない出力逆終端用の出力レベル調整(ADJ)
  • 外付けのHDMIコネクタ内蔵のデュアルグラフィックスシステムへのシームレスな一体化
    • DC結合のHDMI出力をHDMIコネクタに直接結合
    • AC結合またはDC結合のTMDS形式入力
MAX14886
HDMIレベルシフタ内蔵、デュアルDisplayPortグラフィクスマルチプレクサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
アナログスイッチ&マルチプレクサ 1
MAX14998 製造中 個別AUX/HPD制御を備えた、2レーンおよび4レーンDisplayPortパッシブスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX14886に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める