MAX4357
32 x 16ノンブロッキングビデオクロスポイントスイッチ、I/Oバッファ付
Viewing:
製品の詳細
- 32 x 16 Nonblocking Matrix with Buffered Inputs and Outputs
- Operates from a ±3V, ±5V, or +5V Supply
- Each Output Individually Addressable
- Individually Programmable Output Buffer Gain (AV = +1V/V or +2V/V)
- High-Impedance Output Disable for Wired-OR Connections
- 0.1dB Gain Flatness to 12MHz
- Minimum -62dB Crosstalk, -110dB Isolation at 6MHz
- 0.05%/0.1° Differential Gain/Differential Phase Error
- Low 220mW Power Consumption (0.43mW per Point)
アプリケーション
- セキュリティシステム
- ビデオルーティングおよびスイッチングシステム
- ビデオオンデマンドシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX4357に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZoneでディスカッションを始める