MAX4899AE
製造中USB 2.0ハイスピード、フォルト耐性3:1、4:1マルチプレクサ
少ないピン数でありながら多用途に使用可能な、ポータブルアプリケーション向け高速アナログスイッチ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.31
製品の詳細
- 単一電源電圧:2.7V~3.6V
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)
- -3dB帯域幅:425MHz
- USB 2.0規格に完全準拠するフォルト耐性
- ヒューマンボディモデルに従って、±15kV ESD保護までCOM_を保護(MIL規格883、3015法)
- スタンバイモードにおいて、低動作電流(200µA)、超低自己消費電流(3.0µA max)
- 低スレッショルドによって、1.8Vの低電圧システムにおいてレベル変換器が不要
- 3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージ
アナログマルチプレクサのMAX4899E/MAX4899AEは、高性能スイッチングアプリケーションに不可欠な低オン容量(CON)と低オン抵抗(RON)を統合しています。これらのデバイスは、480MbpsのUSB 2.0の高速アプリケーション用に設計されています。また、MAX4899E/MAX4899AEは、USBのローおよびフルスピード信号のすべての要件にも対応しています。
MAX4899Eはデュアル3:1マルチプレクサであり、またはMAX4899AEはデュアル4:1マルチプレクサです。MAX4899E/MAX4899AEは、アナログ信号経路を制御する2つのディジタル入力C0およびC1を備えています。標準アプリケーションには、USB動作と、シリアル通信、オーディオ、およびビデオなどのその他の動作間のUSBコネクタの切替えなどがあります。
消費電力を低減するだけでなく、全チャネルをディセーブルし、デバイスをハイインピーダンス(オフ)状態に移行させるイネーブル入力(アクティブローEN)が用意されています。
MAX4899E/MAX4899AEは2.7V~3.6V電源電圧で動作し、COMA-およびCOMA+への+5.5V短絡から保護されています。また、COMA+およびCOMA-は通常、外部回路に接続され、±15kV ESD保護を備えています。MAX4899E/MAX4899AEは3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンビネーション製品
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- KVM
- MPEG-4プレーヤー
- PDA
- 携帯GPSナビゲーションシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4899AEETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4899AEETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4899AEETE+TGH7 | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 22, 2020 - 2054A ASSEMBLY |
||
MAX4899AEETE+ | 製造中 | |
MAX4899AEETE+T | 製造中 | |
MAX4899AEETE+TGH7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
MAX4899AEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める