フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ
カテゴリー内の製品
関連資料
Application Note
.2025年04月02日
AN-2548: Ultra-Fast Settling PLL with RF to 13 GHz
Application Note
.2025年03月11日
AN-1390: Manual Band Selection for PLL Lock Time Reduction
Application Note
.2024年09月04日
AN-2566:DAC サンプル・クロックとIQ 変調器のLO 生成に単一の外部周波数リファレンスを使用した高ダイナミック・レンジRF トランスミッタのシグナル・チェーン
Application Note
.2024年06月06日
AN-2536: Wideband LO PLL Synthesizer with Simple Interface to Quadrature Demodulators
Application Note
.2024年01月19日
AN-1154: ADF4157 およびADF4158 のPLL の位相ノイズとスプリアス性能のコンスタント・ネガティブ・ブリード使用による最適化
ウェブキャスト
.2023年08月22日
Newest RF and Microwave Component Technology to meet next generation wireless system needs

Analog Dialogue
.2023年04月01日
エッジ処理をベースとするミリ波対応のセキュリティ用スキャナを実現する

Analog Dialogue
.2022年11月04日
宇宙経由のインターネット接続――大容量、低遅延のLEO衛星に対応するユーザ端末向けのRF IC
ソリューション・カタログ
.2022年09月15日
5G mmW RF Front-End ICs 24 GHz to 48.2 GHz

ビデオ
. 2022年09月02日
03:21Synchronizing Multiple Fractional PLLs
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
関連ツール
ADIsimPLL™
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ADIsimRF
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
RFインピーダンス・マッチング計算ツール