絶縁IC
searchIcon
banner background image

絶縁IC

アナログ・デバイセズは絶縁技術の世界的リーダーであり、アナログ・デバイセズ独自のiCoupler®isoPower®トランスをベースとした数十億チャンネルをすでに出荷しており、今回は容量性ベースの技術です。デジタル化が進む今日の世界で、お客様が最も困難な課題を解決するのに役立っているのは、アナログ・デバイセズの革新的な絶縁ICと組み合わされた、アナログ・デバイセズの豊富な専門知識とシステム・レベルの知識です。ユビキタス・センシングとデジタル化に伴い、アナログ・デバイセズの絶縁ICは、データ、高電力絶縁DC/DCコンバータ、RS-485、USB、CANからギガビットLVDSまでの通信プロトコル、IGBTやSiC、絶縁スイッチ、絶縁ΣΔ(シグマ・デルタ)ADC変調器、アンプのための絶縁ゲートドライバ向けにクラス最高の絶縁性能を提供するポートフォリオにより、高電圧や危険な環境から人、資産、データを保護しています。
アナログ・デバイセズは絶縁技術の世界的リーダーであり、アナログ・デバイセズ独自のiCoupler®isoPower®トランスをベースとした数十億チャンネルをすでに出荷しており、今回は容量性ベースの技術です。デジタル化が進む今日の世界で、お客様が最も困難な課題を解決するのに役立っているのは、アナログ・デバイセズの革新的な絶縁ICと組み合わされた、アナログ・デバイセズの豊富な専門知識とシステム・レベルの知識です。ユビキタス・センシングとデジタル化に伴い、アナログ・デバイセズの絶縁ICは、データ、高電力絶縁DC/DCコンバータ、RS-485、USB、CANからギガビットLVDSまでの通信プロトコル、IGBTやSiC、絶縁スイッチ、絶縁ΣΔ(シグマ・デルタ)ADC変調器、アンプのための絶縁ゲートドライバ向けにクラス最高の絶縁性能を提供するポートフォリオにより、高電圧や危険な環境から人、資産、データを保護しています。

サブカテゴリ

archive icon
アナログ・デバイセズの高電圧、低遅延デジタル・アイソレータのポートフォリオは、磁気iCoupler®と容量性絶縁技術を使用し、EV、グリッド・インフラ、産業オートメーション、モータ駆動アプリケーション向けに堅牢で低コストのソリューションを提供できるようにしています。製品は、危険区域での設計に対応する本質安全防爆認定のデジタル・アイソレータを含め、厳しい安全規格に適合しています。オプションには、さまざまなチャンネル数、パッケージのバリエーション、DC/DCコンバータ内蔵などがあります。アナログ・デバイセズには、車載認証のバージョンもあります。
archive icon
アナログ・デバイセズの絶縁型ADCは、高精度変換とアナログ・デバイセズ独自の高電圧iCoupler®絶縁技術を統合し、堅牢で高性能な絶縁型電流/電圧測定を実現します。代表的なアプリケーションには、モータ駆動、ソーラー・インバータ、バッテリ管理、ファクトリー・オートメーション、計測器、EV充電器、トラクション・インバータなどがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズのisoPower®技術は、独自のiCoupler®チップ・スケール・トランスを利用し、絶縁型DC/DCコンバータとデータ絶縁などの機能を1つのパッケージに集積しています。これにより、システム設計者はコスト、サイズ、電力、性能、信頼性の面で絶縁設計を最適化できます。
archive icon
アナログ・デバイセズの絶縁アンプは、高電圧領域でアナログ信号を安全かつ正確に測定するために設計された高性能部品です。これらのアンプは、高精度アナログ・フロントエンドと、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を使用した堅牢なデジタル絶縁を組み合わせています。アプリケーションとしては、モータ制御、電力インバータ、バッテリ管理システム、ソーラー・インバータなどがあります。
archive icon
アナログ・デバイセズの絶縁インターフェース製品は、高性能絶縁と堅牢な通信プロトコルを組み合わせ、過酷な産業、自動車、エネルギー、医療環境において安全、高速、高信頼性のデータ伝送を実現します。アナログ・デバイセズの通信製品ポートフォリオには、RS-232、RS-485、USB、CAN、I2C、SPI、そして業界をリードする高速ギガビットLVDSへの対応が含まれています。アナログ・デバイセズの絶縁型インターフェース製品の多くは、絶縁型DC-DCコンバータも内蔵しており、コストとサイズを最適化した設計が可能です。
archive icon
アナログ・デバイセズの小型形状の絶縁ゲート・ドライバは、SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)などのパワー・スイッチ技術で要求される高速スイッチングとシステム・サイズの制約に対応するよう設計されており、IGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ)やMOSFET(金属酸化物半導体電界効果トランジスタ)のハイサイドおよびローサイド・スイッチ構成でスイッチング特性を確実に制御できます。これらの絶縁型ゲート・ドライバは、アナログ・デバイセズの実証済みのiCoupler®絶縁技術と高速CMOSおよびモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、コモンモード過渡耐圧(CMTI)性能を犠牲にすることなく超低伝搬遅延を実現します。パルス忠実度が高いアーキテクチャにより、モータの電力効率は新たな要求効率レベルを満たすことができます。また、優れたタイミング性能の安定性により、電圧歪みを低減し、ソーラー・インバータの高調波や出力電力成分も低減します。

イノベーションを保護:高精度から高出力まで

アナログ・デバイセズは、深い領域専門知識とシステム・レベル設計専門知識との組み合わせで、優れたiCouplerデジタル・アイソレーション・ソリューションを提供しています。最新版の「デジタル・アイソレーションとインターフェース技術のセレクション・ガイド」で、シグナル・チェーンおよび設計オプションをご覧ください。
campaign-image
campaign-image

イノベーションを保護:高精度から高出力まで

アナログ・デバイセズは、深い領域専門知識とシステム・レベル設計専門知識との組み合わせで、優れたiCouplerデジタル・アイソレーション・ソリューションを提供しています。最新版の「デジタル・アイソレーションとインターフェース技術のセレクション・ガイド」で、シグナル・チェーンおよび設計オプションをご覧ください。
3