RF & マイクロ波
searchIcon
banner background image

RF & マイクロ波

アナログ・デバイセズのRFおよびマイクロ波製品は、システム設計の豊富な専門知識と相まって、業界で最も幅広い機能を提供します。アナログ・デバイセズは、RF、マイクロ波、ミリ波を含む完全なシグナル・チェーン機能でお客様の設計をサポートします。DCから100GHzを超えるアプリケーションに対応する包括的なアンテナ~ビットのポートフォリオを含む、幅広いディスクリート部品および統合ソリューションからお選びいただけます。アナログ・デバイセズは、CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs、GaNを含む、最も幅広い技術を提供しています。通信、試験/計測機器、産業機器、ADEFにおけるお客様のRFおよびマイクロ波設計にADIがもたらす違いをご覧ください。
アナログ・デバイセズのRFおよびマイクロ波製品は、システム設計の豊富な専門知識と相まって、業界で最も幅広い機能を提供します。アナログ・デバイセズは、RF、マイクロ波、ミリ波を含む完全なシグナル・チェーン機能でお客様の設計をサポートします。DCから100GHzを超えるアプリケーションに対応する包括的なアンテナ~ビットのポートフォリオを含む、幅広いディスクリート部品および統合ソリューションからお選びいただけます。アナログ・デバイセズは、CMOS、SiGe、BiCMOS、SOI、GaAs、GaNを含む、最も幅広い技術を提供しています。通信、試験/計測機器、産業機器、ADEFにおけるお客様のRFおよびマイクロ波設計にADIがもたらす違いをご覧ください。

サブカテゴリ

archive icon
無線周波数アナログ・デジタル・コンバータ(RF ADC)は、一般的に高周波のアナログ信号であるRF信号をデジタル・フォーマットに変換するために設計された特殊なタイプのADCです。これは、レーダー、電子戦、衛星通信、計測/測定、産業オートメーション、ロボット工学、デジタル・ヘルスケア、データ・センター、光レシーバなど、RF信号のキャプチャと処理が不可欠なさまざまなアプリケーションにおいて極めて重要です。アナログ・デバイセズは、業界最高の性能、電力、サイズを備えたRF ADCの幅広いポートフォリオを提供し、お客様にSWaP-C効率の高いソリューションを提供しています。
archive icon
無線周波数デジタル・アナログ・コンバータ(RF DAC)は、中間アナログ変調段を必要とすることなく、デジタル信号を無線周波数で直接アナログ信号に変換するように設計された高速DACです。この直接変換は、特に航空宇宙/防衛、計測/測定、産業オートメーション/ロボット、デジタル・ヘルスケア、データ・センター、衛星通信、民間航空、宇宙市場などに適したソフトウェア無線(SDR)やマルチバンド・トランスミッタなどのアプリケーションにおいて、より高い性能、複雑性の低減、効率の向上などの利点があります。アナログ・デバイセズは、業界最高の性能、電力、サイズを備えたRF DACの幅広いポートフォリオを提供し、お客様にSWaP-C効率の高いソリューションを提供しています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFアッテネータは、幅広いアーキテクチャと外形サイズで提供されているため、設計者はシステム要件に最適な製品を柔軟に選択できます。これらの製品は、指定された周波数範囲において、最も低い挿入損失と最高の精度を実現するように設計されています。RFアッテネータは、GaAsおよびシリコン(SOI)プロセスで製造されており、計測器、通信、軍事、航空宇宙市場など幅広いアプリケーションに対応する汎用性の高い性能と高い動作信頼性を備えています。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFアンプは、業界トップレベルのアンプとRF ICの専門知識を駆使して設計されており、お客様の次の設計の課題に応えます。アナログ・デバイセズのRFアンプは、低ノイズ・アンプ(LNA)から、GaN技術を含む高出力アンプまで、kHz~100GHzまで幅広く対応しています。帯域幅、効率、電力、直線性、低ノイズ、低位相ノイズなど、最も困難な性能要件を満たすために最適化されたさまざまな製品があります。これらのRFアンプは、通信、計測、宇宙、防衛の各アプリケーションでよく使用されますが、広範なエンド・マーケットでも利用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、計測、通信、軍事、航空宇宙アプリケーションに最適な高性能無線周波数(RF)スイッチを幅広く提供しています。GaAsとシリコン(SOI)プロセスで製造されるRFスイッチは、CMOSスイッチと比較して、より高い電力処理、より優れた直線性、より広い動作周波数帯域を特長としています。アナログ・デバイセズの新しいシリコン(SOI)RFスイッチは、小型なSMTタイプで比類のない性能を提供し、他のどのソリューションよりも優れた挿入損失、改善された絶縁、広帯域幅、および高速スイッチング/セトリング時間を実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタは、ログ・アンプ、TruPwr RMS検出器、ピーク/エンベロープ検出器、および連続検出ログ・ビデオ・アンプ(SDLVA)の幅広いポートフォリオです。最大100 dBの検出範囲を持つアナログ・デバイセズのRFパワー・ディテクタは、送受信パワー測定、入力保護、リターン・ロス測定、RFパルス検出、レーダー、電子戦、試験/測定、材料分析、ヘルスケアにおける正確なRFパワー測定などのアプリケーションで使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズは、広帯域RFミキサー、マイクロ波ミキサー、ミリ波ミキサーを業界で最も幅広く取り揃えています。革新的な新しい高周波設計とプロセス技術を活用することで、アナログ・デバイセズはディスクリートだけでなく、最大90GHzの高集積、広帯域および高周波ソリューションの完全なポートフォリオを提供しています。アナログ・デバイセズのRFミキサーのポートフォリオにより、性能、価格、パッケージング要件に適合するミキサーを必ず見つけることができます。
archive icon
アナログ・デバイセズの集積化RFトランスミッタは、フル機能の高性能RFおよびミックスド・シグナルのシステム・オン・チップを実現します。これらの高集積化設計により、特に、要求の厳しい短距離ワイヤレス・システム、ISM、UMTS、LTE、および3G/4G/5Gワイヤレス向けや、ポイントtoポイントのバックホール無線向けに、システム設計の簡素化、市場投入時間の短縮、部品表(BOM)コストの削減、クラス最高の性能などを大幅に実現します。アナログ・デバイセズの集積化ソリューションは、設計プロセスの助けとなるよう、幅広い設計ツールと評価ツールで更に補完されています。
archive icon
アナログ・デバイセズのアナログRFレシーバとトランスミッタのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し、効率的で信頼性の高いRF/IF信号変換を可能にします。
archive icon
アナログ・デバイセズのRadioVerse®ファミリは、データ・コンバータ、RF/マイクロ波部品、パワー・マネージメント、高度なソフトウェア・ツールを集積することで、高性能ソフトウェア無線(SDR)の開発を簡素化するアジャイルなシステムオンチップ・トランシーバを特長としています。これらのソリューションは、集積型とディスクリートの両方のRFアーキテクチャをサポートしながら、プロトタイプの作成を加速し、市場投入までの時間を短縮します。高度な周波数ホッピング機能を備えたRadioVerseトランシーバは、最新のSDRアプリケーションの厳しいニーズに応えます。
archive icon
アナログ・デバイセズのチューナブル・フィルタ・ファミリには、プログラマブルVGA、ローパス高調波、バンド・パス、バンド・リジェクタのポートフォリオがあり、幅広いアプリケーションに対応しています。アナログ・デバイセズのデバイスは、通信、計測、防衛、医療、その他の産業向けに理想的なフィルタ・ソリューションを提供し、複数の設計の厳しい要求を満たす柔軟で堅牢な機能セットを備えています。
archive icon
アナログ・デバイセズのビームフォーマとベクトル変調器は、最適なスケーラビリティとアンテナ・アレイの簡素化のために、最高レベルの集積度でクラス最高の性能を提供します。アナログ・デバイセズのビームフォーマは複数のチャンネルを統合しており、それぞれが送受信経路で独立した位相と振幅の制御を持っているため、RFとマイクロ波のフロントエンドは、最適な送信照準パターンを得るためにアンテナ・ビームを電子的に制御することができます。高度に集積されたシステムは、通信、レーダー、電子戦、無線を問わず、システム・コストを削減しながら、より小型でより高いレベルの性能を提供することができます。ビームフォーマICは、デジタル制御回路、パワー・ディテクタ、オンチップ・メモリ、パワーマネージメント・ブロックなどの追加機能を統合し、完全なアンテナ・ステアリング・ソリューションを実現します。
archive icon
アナログ・デバイセズの業界をリードするフェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ・ファミリは、高性能、低ジッタのクロックの生成および分配デバイスを幅広く取り揃えています。広範で増え続けるフェーズ・ロック・ループ・ファミリは、高データ・レート、低ジッタ・クロック・アプリケーション向けに最適化され、現在では100を超える製品で構成されています。PLL、PLL/VCO、分配チップがあり、同期、クロック分配、位相ノイズ性能が要求されるクロッキング・アプリケーション向けに設計されています。アナログ・デバイセズは、業界をリードするフェーズ・ロック・ループ集積回路製品の設計とテストにおいて25年以上の経験があります。業界で最も豊富なPLL製品ポートフォリオにより、ほぼすべてのPLLニーズに対応できます。
archive icon
アナログ・デバイセズのミックスド・シグナル・フロント・エンド製品は、RFアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)、RFデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)、オンチップ・デジタル信号処理、マルチチップ同期用クロック/PLLをスマートに集積しています。これにより、ディスクリート・データ・コンバータや従来のRFフロント・エンド部品を排除し、サイズ、重量、消費電力、コストを削減することができます。内蔵されたデジタル信号処理は、ソフトウェア無線プラットフォームへの移行をサポートし、幅広いエンド・マーケットの複数のアプリケーションで使用できる、高度に構成可能な共通のハードウェア/ソフトウェア・プラットフォームを作り出します。
archive icon
アナログ・デバイセズのアナログおよびデジタル位相シフタは、RF、マイクロ波、またはミリ波信号の位相を変化させ、振幅は変化させません。これらのシフタは、フェーズド・アレイ・アンテナ、振幅/位相変調、信号キャンセリング、関連アプリケーションなど、さまざまな用途で使用されています。
archive icon
アナログ・デバイセズの分周器と周波数乗算器は、高性能、超低位相ノイズ、高速周波数ロック時間オプションを提供し、最新システムの要求に応えます。これらのデバイスを使用することで、高周波かつ低位相ノイズのアプリケーション向けの柔軟なソリューションを経済的に設計することができます。
archive icon
アナログ・デバイセズは、優れた位相ノイズ性能、広帯域オプション、複数の出力選択肢を備えた電圧制御発振器(VCO)から、ピン設定、抵抗接続、シリアル・インターフェース(SPIまたはI2C)を介して周波数を設定可能なシリコン発振器まで、幅広い発振器のポートフォリオを提供しています。シリコン発振器は、PGA、ASIC、マイクロプロセッサなどの一般的な用途に適したソリッドステート・クロックであり、同期とEMIの低減(スペクトラム拡散経由)を実現するため、スイッチング・レギュレータのクロックにも最適です。
archive icon
アナログ・デバイセズは、ゼロIF(ZIF)設計に適した、優れたダイナミック・レンジを持つ広帯域および狭帯域の変調器および復調器を提供しています。アナログ・デバイセズの変調器および復調器は、ポイント・ツー・ポイント無線設計、試験および計測機器アプリケーションのダイレクト・ダウンコンバージョン設計に一般的に使用されています。

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolboxハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。
campaign-image
campaign-image

ADALM-PLUTO:迅速なSDRの設計と検証

ADALM-PLUTOはSDR用の完全なオープン・リファレンス・デザインで、アナログ・デバイセズのRF製品ベースの設計を迅速に検証し、より短期間で生産に移行するために寄与します。アナログ・デバイセズのトランシーバー製品用の回路図、HDL、ファームウェア、組み込みLinux、ドライバ、ホスト・ドライバがすべて含まれると共に、MathWorks Communications Toolboxハードウェア・サポート・パッケージによりADALM-PLUTO SDRとMATLABおよびSimulinkとの通信が可能です。これらすべてにより、325MHz~3.8GHzの任意の周波数で最大20MHzの帯域幅のライブRF信号を使用する実用的なワイヤレス・システムのプロトタイプ作成、検証、テストを迅速に行うことができます。