概览
优势和特点
- 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
- 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
- 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
- 提供原理图
- API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。
产品详情
EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。
除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。
应用
- 惯性检测
- 机器人
- 自主驾驶
- 平台稳定性
技术与领域
相关产品
- ADIS16133
- ADIS16135
- ADIS16136
- ADIS16137
- ADIS16201
- ADIS16203
- ADIS16209
- ADIS16210
- ADIS16223
- ADIS16228
- ADIS16260
- ADIS16265
- ADIS16334
- ADIS16362
- ADIS16364
- ADIS16365
- ADIS16367
- ADIS16375
- ADIS16405
- ADIS16445
- ADIS16446
- ADIS16448
- ADIS16460
- ADIS16465
- ADIS16467
- ADIS16470
- ADIS16475
- ADIS16477
- ADIS16480
- ADIS16485
- ADIS16486
- ADIS16487
- ADIS16488A
- ADIS16489
- ADIS16490
- ADIS16495
- ADIS16497
- ADIS16500
- ADIS16505
- ADIS16507
- ADIS16545
- ADIS16547
- ADIS16550
- ADIS16575
- ADIS16576
- ADIS16577
包装内含
USB 电缆10 cm 带状电缆
系统需求
- Windows 7、8、9 或 10 PC,带有 1GB RAM 和未使用的 USB 2.0 端口。
- 必须安装 Microsoft .NET Framework 4.6 版。
文档
-
EVAL-ADIS-FX3 - Schematic2020/12/8PDF407 K
-
EVAL-ADIS-FX3 User Guide2020/10/19WIKI
-
EVAL-ADIS-FX3 - PCB Layout2020/12/8PDF574 K
-
EVAL-ADIS-FX3 - BRD File2020/12/8ZIP6 M
-
EVAL-ADIS-FX3 - BOM2020/12/8CSV7 K