概览
优势和特点
- 即插即用系统评估
- 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
- 开源硬件
- 开源软件
- iCoupler® 和 isoPower®技术
- 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
- 电脑示例应用
- 嵌入式uCLinux示例应用
产品详情
ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®和isoPower®数字隔离器技术
技术与领域
相关产品
系统需求
电脑示例应用需要Windows XP至Windows 7、以及.NET 4 framework支持
文档
-
UG-461: ezLINX iCoupler Isolated Interface Development Environment Software User Guide2015/2/14PDF1915 kB
-
UG-400: ezLINX™ iCoupler® 隔离接口开发环境2012/8/8PDF393 kB
-
ezLINX™ User Guide2016/1/19WIKI
-
ezLINX™ Schematics2014/10/2PDF440 K
-
ezLINX™ Bill of Materials2014/10/2PDF109 K
-
ezLINX™ PCB Manufacturing Files2014/10/1ZIP8 M
-
ezLINX™ ADSP-BF548 uCLinux Kernel and Sample Application2014/9/9
-
ADSP-CM40x in Solar PV Inverters2025/2/5
-
ezLinx™ Series: Debugging Your CAN Communications Network2024/12/12
-
ezLINX™隔离集成式开发环境2024/12/12
-
ezLINX™ Series: Debugging Your RS-485 Network2024/12/12
-
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境2024/12/12
-
ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment2024/12/12
-
ezLINX™系列:RS-485网络的调试2024/12/12
-
AN-1176: 二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号2014/2/7