ADSP-CM40x应用于太阳能光伏逆变器

ADI公司为当今的现代并网太阳能光伏(PV)逆变器提供高性能信号链解决方案。该系统的核心是新型ADSP-CM403混合信号控制处理器,它集成了一个高度优化的、带浮点运算单元的ARM®-Cortex M4,能够接受多达24个通道的模拟感知输入,其模数转换精度达16位。集成片上存储器,以同时支持DC-DC升压级和DC-AC逆变器级。ADSP-CM403集成了一个高性能的PWM控制器,搭载ADI的高级隔离式栅极驱动器,最多可提供20个输出端;基于Σ-Δ分流电路的可选电流测量功能,可为电网端提供支持。DC端与AC端之间,以及人机接口之间的隔离借助ADI公司取得专利的iCoupler®数字隔离技术实现。该解决方案代表一个效率超高、精密调整的平台,搭载丰富的ADI产品,包括数据转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler数字隔离器和电源管理器件。除了基于模型的控制支持和专业的合作伙伴网络,ADI拥有所有必要的硬件、软件和信号处理经验,可帮助简化与优化系统级太阳能光伏逆变器设计。


更多信息请访问能源网站的太阳能逆变器部分。

评估套件

X +

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了展开

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE 电路图

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE 实物图

产品详情

ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403FADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。


ADSP-展开

处理器和通信(EZ-Kit)

隔离式PWM驱动器

光伏逆变器隔离

功率转换

光伏逆变器设计拓扑

电流检测

3