胰岛素泵解决方案
ADI公司针对高精度、电池供电型健康设备提供全面的传感器和信号调理技术解决方案,有助于客户设计智能佩戴式胰岛素泵,实现实时监控和高精度、连续速率的胰岛素输送。
价值和优势
我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、数据转换、温度传感器和电源解决方案,助力客户设计先进的具备跌倒检测功能的下一代可穿戴设备。此外,我们还提供高性能微处理器、运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持集成安全特性。低功耗运行的功能,使电池寿命更长,减少充电时间。
增强实时连接能力
集成安全特性
实现先进的具备跌倒检测功能的可穿戴设备

解决方案资源
互动式信号链

参考设计
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}