磁传感器前端
searchIcon
banner background image

磁传感器前端

ADI公司为磁传感应用提供先进的前端解决方案,包括专为精度、可靠性和稳定性设计的霍尔效应和可变磁阻(VR)传感器接口。我们的霍尔效应传感器前端将体霍尔元件技术与精密仪器仪表电路相结合,以减少温度漂移并实现元件最少的灵活设计。对于严苛的工业和汽车环境,我们的VR传感器前端(如MAX9924/MAX9927)提供高速信号处理、增强的抗噪能力和精确的相位检测,非常适合在恶劣高温条件下感测速度和旋转。
ADI公司为磁传感应用提供先进的前端解决方案,包括专为精度、可靠性和稳定性设计的霍尔效应和可变磁阻(VR)传感器接口。我们的霍尔效应传感器前端将体霍尔元件技术与精密仪器仪表电路相结合,以减少温度漂移并实现元件最少的灵活设计。对于严苛的工业和汽车环境,我们的VR传感器前端(如MAX9924/MAX9927)提供高速信号处理、增强的抗噪能力和精确的相位检测,非常适合在恶劣高温条件下感测速度和旋转。