数模转换器(DAC)
searchIcon
banner background image

数模转换器(DAC)

数模转换器(DAC)可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。ADI公司拥有丰富的DAC产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠的转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器、可在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC及多种其他DAC,可满足您的各种设计要求。
数模转换器(DAC)可以将数字数据转换为模拟信号,适合各种应用领域。ADI公司拥有丰富的DAC产品系列,涵盖8位至24位产品。ADI DAC面向工业自动化、可编程逻辑控制器、光收发器、数据采集等各种应用,能够提供精确可靠的转换性能和价值。我们的产品系列包括易于使用的集成式输出放大器、可在超宽带宽内生成多载波的动态范围DAC及多种其他DAC,可满足您的各种设计要求。

子分类

archive icon
ADI公司的高速(≥30 MSPS)数模转换器(DAC)包括宽带射频、中频信号处理和通用基带类别。这些产品广泛应用于有线和无线通信、仪器仪表、雷达、电子战以及其他应用。我们的高速DAC产品系列可在30 MSPS至数GSPS的速度范围内提供8至16位分辨率。我们的DAC提供全面的支持,包括完整的数据手册和评估板,以帮助缩短产品上市时间并降低系统设计成本。建议将这些DAC与ADI公司的时钟和定时产品以及RF产品、电源管理解决方案一起使用。
archive icon
精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件。ADI公司提供非常丰富的DAC产品组合,分辨率从8位到20位,具有出色的性能、小尺寸、低功耗和简单易用的特性。对于从组件到信号链级别的各种具有挑战性的偏置和控制应用,可提供简单的设计解决方案。从评估板到LTSpice仿真,为所有组件都提供一套全面的设计支持。

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。
campaign-image
campaign-image

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。