模数转换器(ADC)
searchIcon
banner background image

模数转换器(ADC)

模数转换器(ADC)可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有丰富的ADC产品系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。ADI公司的数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗健康、仪器仪表与测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/防务。ADI公司还提供多种ADC资源,从产品选型到电路设计的各个项目阶段,为工程师提供有力支持。
模数转换器(ADC)可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI公司拥有丰富的ADC产品系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。ADI公司的数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源、医疗健康、仪器仪表与测量、电机和功率控制、工业自动化和航空航天/防务。ADI公司还提供多种ADC资源,从产品选型到电路设计的各个项目阶段,为工程师提供有力支持。

子分类

archive icon
ADI公司的高速模数转换器(ADC)提供出色的性能和超高的采样速度。其中包括高中频ADC(10 MSPS至125 MSPS)、低中频ADC(125 MSPS至1 GSPS)、集成接收器和宽带ADC(>1GSPS)。高速ADC产品系列提供面向所有高速转换应用的解决方案。
archive icon
ADI公司提供出色的精密模数转换器(ADC)产品系列。ADI的精密ADC系列在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。产品提供多种架构,包括逐次逼近(SAR) ADC、Σ-Δ调制器和隔离式ADC。
精密和通用ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
<1K 1 - 100k 100 - 250k 250 - 500k 500k - 1M 1M - 20M
21 - 32





17 - 20





14 - 16





8 - 13





高速ADC搜索
分辨率(位) ADC 采样率
10 - 50M 50 - 100M 100 - 250M 250M - 1G >1G
≥16




14 - 15




12 - 13




≤11






基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。
campaign-image
campaign-image

基于28 nm CMOS的高速转换器创新

推出首批新型RF转换器系列产品,适合4G/5G多频段无线通信基站、多标准生产测试系统和防务电子等GHz带宽应用。基于28 nm CMOS技术,这些ADC和DAC提供出色的带宽、功耗和动态范围,覆盖更多的信号频段。