USB充电
searchIcon
banner background image

USB充电

ADI公司的USB充电和管理产品利用关键电池充电功能,包括支持可控功率流的PowerPath电路拓扑,允许负载同时从VIN和电池获取电源。我们的USB充电产品可缩短充电时间、实现即时启动操作(即使电池电量耗尽),并为设备设计人员提供更高灵活性。同时提供线性充电以简化操作,提供开关模式以实现更高的充电效率。USB电源系列的其他重要特性包括带有板载充电终止功能的独立操作、高压工作和热调节功能。
ADI公司的USB充电和管理产品利用关键电池充电功能,包括支持可控功率流的PowerPath电路拓扑,允许负载同时从VIN和电池获取电源。我们的USB充电产品可缩短充电时间、实现即时启动操作(即使电池电量耗尽),并为设备设计人员提供更高灵活性。同时提供线性充电以简化操作,提供开关模式以实现更高的充电效率。USB电源系列的其他重要特性包括带有板载充电终止功能的独立操作、高压工作和热调节功能。