MAX7042
量产308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz低功耗、FSK超外差接收器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单电源供电:+2.4V至+3.6V或+4.5V至+5.5V
- 四种用户可选的载波频率:308MHz、315MHz 、418MHz和433.92MHz
- 315MHz时,-110dBm RF输入灵敏度
- 433.92MHz时,-109dBm RF输入灵敏度
- 快速启动(< 250µs)
- 小尺寸32引脚薄型QFN封装
- 低电源电流
- 连续模式下6.2mA
- 掉电模式下20nA
- 内置PLL、VCO和环路滤波器
- 45dB集成镜频抑制
- 利用外部滤波器可选择IF带宽
- 正、负峰值检测器
- RSSI输出
MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。MAX7042仅需很少的外部元件就可实现频率为308MHz、315MHz、418MHz和433.92MHz的完整的无线RF接收器。
MAX7042集成了超外差接收器中所需的所有有源元件,其中包括:低噪声放大器(LNA)、镜频抑制(IR)混频器、完全集成的锁相环(PLL)、本振(LO)、带接收信号强度指示(RSSI)的10.7MHz IF限幅放大器、低噪声FM解调器和3V稳压器。还包括用于基带数据恢复的差分峰值检测数据解调器。
MAX7042采用32引脚薄型QFN封装,工作在整个汽车级-40°C至+125°C温度范围时可保证性能指标。
应用
- 家庭、办公室照明控制
- 家庭自动化
- 本地遥感勘测系统
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 遥感
- 安全系统
- 烟雾报警器
- 胎压监视(TPM)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 12
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7042ATJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX7042ATJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RF集成式发射器 1 | ||
MAX1479 | 量产 | 300MHz至450MHz、低功耗、基于晶振的+10dBm ASK/FSK发送器 |
工具及仿真模型
设计工具 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7042的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论