科学実験室の装置と自動化ソリューション
実験室を円滑に運営するには、信頼性の高い日常的なツール、正確な調整、ワークフローのボトルネックを軽減する処理能力の向上が必要です。アナログ・デバイセズの高精度測定シグナル・チェーンにおけるリーダーシップと使いやすいモーション・コントロール・ソリューションにより、基本的な実験ツールの設計において精度、信頼性、スピードの向上を実現します。
各分野のアプリケーションについて: 科学実験室の装置と自動化ソリューション
高精度と簡素化により生産性と処理能力を向上
当社のソリューションは、精度とスピードを兼ね備えています。変換と制御を高速化すると同時に、実装が容易なビルディング・ブロックおよび完全に統合化されたソリューションにより、迅速な開発スケジュールを支援します。超高分解能シグナル・チェーンから簡素化された高度なモーション・コントロールに至るまで、設計例と迅速な設計ツールを提供します。
ファイルおよびダウンロード
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
MT-040: Op Amp Input Impedance
45 kB
MT-061: Instrumentation Amplifier (In-Amp) Basics
125 kB
MT-066: In-Amp Bridge Circuit Error Budget Analysis
35 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB