重量計ソリューション
世界最古の計測ツールの1つであるスケールは、精度が求められます。実験室グレードの力復元タイプから普及型のひずみゲージ・タイプのスケールに至るまで、多様な計量用途と計量範囲は全て、高い安定性と高速セトリングを必要とします。アナログ・デバイセズは、お客様の設計を簡素化するために、一連のツールと業界をリードする高精度測定プラットフォームを提供しています。
価値と利点
当社は、重量計およびロード・セル計測用途向けに安定性に優れた様々なコンポーネントを提供しています。低消費電力、最高精度、最小フォーム・ファクタなど、設計の目標を問わず、当社の統合コンポーネントとアプリケーションの専門知識を活用した、様々なロード・セルとの正確なインターフェースが可能です。高精度電圧リファレンスの業界のパイオニアとして、優れた温度安定性と短期/長期ドリフトの最小化を実現します。
高い安定性と高速セトリングを実現
優れた長期ドリフトでキャリブレーション間隔を短縮
最先端の高精度プラットフォームとツールで設計を簡素化

ソリューション・リソース
リファレンス・デザイン

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。


※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
評価用ボード
Key Resources
Rarely Asked Questions
Solution Bulletins & Product Selection Guides
-
PDF
Silent Switcher Technology
1.74 M
-
PDF
高精度製品/シグナル・チェーン・ソリューション:セレクションガイド2019
4.94 M
eBook
-
PDF
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ
10.59 M
設計ツール
ファイルおよびダウンロード
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
AN-1387: 入力過電圧保護オペ・アンプ ADA4177 ファミリー採用時の設計上の考慮事項
172.94 K
MT-040: Op Amp Input Impedance
45 kB
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ
358 kB
MT-061: Instrumentation Amplifier (In-Amp) Basics
125 kB
MT-066: In-Amp Bridge Circuit Error Budget Analysis
35 kB
MT-016: Basic DAC Architectures III: Segmented DACs
79 kB