banner background image

サンプルの前処理と自動化ソリューション

コネクテッド・ラボが多くの検査を更に自動化するにつれて、高処理を行う実験室ではサンプル管理の更なる自動化が求められます。装置が効率的で高感度になるにつれ、必要なサンプル量は減少します。ワークフローの複雑さが増すにつれて、サンプリング・ツールが遠隔操作と優れたサンプル追跡機能をサポートすることがより重要になります。アナログ・デバイセズは、効率的な自動化を実現することで、処理能力を向上させ、実験室での誤差の混入を減少させます。

 

価値と利点

自動化された液体処理やラボ・ロボットには、正確なモーション・コントロールが必要です。当社は、ステッピング・モータから蠕動ポンプに至るまで、ICから統合モータ・モジュールに至るまで、デジタル制御、マイクロ・ステップ精度、よりスムーズで静かな動作、より多くの遠隔測定を備えたドライブ・ソリューションを提供します。幅広い温度範囲と統合レベルにわたる柔軟性により、影響を受けやすいサンプルの熱制御が簡素化されます。業界で信頼されるソリューションは、性能向上と設計の簡素化により、サンプル量の減少に対応します。

thumbsupImg Benefits

効率的な自動化により処理能力を向上

thumbsupImg Benefits

業界で実証済みのソリューションを提供

thumbsupImg Benefits

高度なサンプル追跡と管理が可能

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

buy sample product image
TMC262
Stepper motor driver 5 to 60V, for external P/N-Fets with S/D and SPI Interface, 256 µSteps, CoolStep, StallGuard2 and SpreadCycle.

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ

5