自動車試験ソリューション
アナログ・デバイセズでは、「テストされていないと機能しない」と考えています。当社の自動車試験ソリューションは、テスト対象のデバイスが全てのパフォーマンス要件を満たしているか超えていること、安全認証に準拠していること、ソフトウェアのリグレッション・テストに合格していることなど、ベンチマークによって次のブレークスルーを検証し、イノベーションを推進するように設計されています。
自動車試験は、その名前が示す以上のものです。安全な運転が可能と判断される前に、徹底的にテストしなければならないシステムが、1台の自動車にどれだけ多く存在するか考えてみてください。車載充電、車内通信、ADASシステム、電子式パワー・ステアリングとサスペンション、インバータ、トラクション・モータ、バッテリ・セル、モジュール、パック、など。
また、車両が生産に入る前に行われる広範な研究開発、生産中に行われるすべてのテスト、およびこれらの自動車を正常に稼働させるために必要な膨大な数のアフターマーケット修理および診断機器についても考えてみてください。
最後に、航空機、鉄道、船舶などの自動車以外の輸送手段にまつわる課題を考えてみましょう。それぞれの車両の各コンポーネントは、段階ごとにテストする必要があり、そのテストを完了させるためには、それぞれ独自の方法と装置が必要となります。テストされていなければ機能しないのです。
各分野のアプリケーションについて: 自動車試験ソリューション
アナログ・デバイセズの自動車試験成功への道筋
自動車試験のイノベーションを推進するマクロトレンド
自動車業界はエキサイティングな時代です。加速するEVとHEVの販売台数は、2030年には全販売台数の40%、2035年には80%に達すると予想されています。その陰で、バッテリの生産能力が急増しており、価格は過去の平均よりはるかに低下しています。電気自動車メーカーは、安全性の向上、充電時間の短縮、航続距離の延長にも投資しています。
こうした強力なトレンドが全て動き出している今、当社はこうした革新的な新技術の試験をサポートする用意があります。
ドライブトレインの電動化
バッテリ、インバータ、パワー・デバイス技術の進展と充電インフラの成長により、電気自動車は急速に主流になりつつあります。電気ドライブトレインにおけるより高い動作電圧とスイッチング速度の課題には、インバータ、電気モータ、車載充電器、電子制御ユニット、バッテリ・システムをテストするための高精度およびパワーのソリューションで対応する必要があります。これらのドライブトレイン・コンポーネントの試験を可能にするためには、ダイナミック電源、ハードウェア・イン・ザ・ループ・シミュレータ、その他多くの機器が必要です。
先進運転支援システム(ADAS)
安全規制と、よりスマートな自動車機能に対する消費者の需要が、先進的なADASシステムの技術革新を促進しています。自動緊急ブレーキ、オート・クルーズ・コントロール、死角検出、3D可視化/駐車アシストなど、従来は高級な機能が自動車メーカーにとって基本になりつつあります。当社の高性能ソリューションは、次のようなADAS技術をテストできます。
- 24GHzレーダー
- 77GHz/79GHzレーダー
- カメラ
- V2X
- 超音波
完全な自律性
今後10年間は、技術的および規制的なハードルが克服されるにつれて、自律走行車業界における競争と革新が激化することでしょう。完全な自律走行を可能にする今日の最新技術がより身近なものとなり、先進的なADASシステム、人工知能、低レイテンシ接続といったこれらの機能は、まもなく新しい標準となるでしょう。アナログ・デバイセズは、信頼性の高いセンサー技術、AI用ソフトウェア、高性能パワー・マネージメント技術により、可能性を先取りしています。
アナログ・デバイセズの自動車試験成功への道筋
自動車業界が急速に進化する中、試験機器メーカーやテスト・エンジニアは、新しいテスト・ソリューションの迅速な開発を可能にする信頼できるサプライヤを必要としています。
アナログ・デバイセズには、業界で最も包括的で高性能なポートフォリオがあります。当社は、EV市場の成長を支えるために不可欠なクラス最高のRF/mmW、データ変換、高精度リニア、アイソレーション、パワー、BMSソリューションと、その成長を支える試験/計測インフラを提供しています。また、最先端の複雑化する環境において、より高い計測器性能の要求に応えるため、当社は自動車業界に最高レベルの性能と堅牢性を提供する体制を整えています。