輸液ポンプ・システム
輸液ポンプ技術は、液体、薬剤、栄養素を患者の循環器系へ制御された方法で投与します。この技術には、大容量ポンプ、シリンジ・ポンプ、経腸用ポンプ、携行型ポンプ、エラストマー・ポンプなどさまざまなタイプがあり、それぞれ病院、診療所、在宅などの特定の医療ニーズや環境に合わせて作られています。輸液ポンプの投与量は、シリンジ・ポンプの数十マイクロリットル/時から大容量ポンプの数リットル/時までの範囲にわたります。
アナログ・デバイセズ(ADI)は、最新の輸液ポンプ向けにさまざまなソリューションを提供しています。当社は、患者の福祉を最優先に、使いやすいインターフェースと最先端の安全機構を組み込み、治療行為の新たな基準を設定しています。
価値と利点
当社が提供するディスクリートおよび集積型の高精度センシング、モータ制御、セキュリティ、電源ソリューションの広範なポートフォリオは、輸液ポンプ技術において液体や薬剤の精密な投与を実現し、誤差を最小限に抑えて治療の精度を向上させます。当社の高性能なシグナル・チェーン、保護、消耗品認証ソリューションは、安全機能とカスタマイズ可能な投薬の設計を可能にし、個別化されたケアに対応しつつ効率の向上を実現します。当社の多様なウォッチドッグ・タイマ、高性能マイクロコントローラ、インターフェース・ソリューションのラインアップは、リアルタイム・モニタリングとコネクティビティを強化し、さまざまな医療現場で輸液ポンプのリモート監視、データに基づく知見の収集、および汎用的なアプリケーションの開発を可能にします。これらのシステムは、データと高精度を組み合わせることで医療行為のあり方を変革し、患者にとって最適な治療成果をもたらします。
治療精度を向上
効率的で個別化されたケアに対応
リアルタイム・モニタリングとコネクティビティを提供

医療用消耗品のセキュア認証
セキュアで低コストな認証方式を実装するための要件と、アナログ・デバイセズが医療用消耗品向けに接触型および非接触型のソリューションをどのように提供しているかについて説明します。

医療機器のモーション・コントロール
ADI Trinamic™のテクノロジーが高集積のモーション・コントロールによって治療装置をどのように変革しているかについて説明します。

インテリジェント・エッジAFEによる圧力センサー製造の変革
MAX40109がどのようにシングル・パスの較正プロセスを通じて圧力センサーの製造を変革し、システム全体の複雑さと較正コストを軽減しているかについて説明します。


Solution Resources
注目製品












容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、24ビット

シグナル・チェーン

評価用ボード










開発者ツールおよびリソース
設計ツール
シミュレーション・モデル