製品概要
機能と利点
- MAX40109を評価するためのオンボード・マイクロコントローラ(MAX32666)
- 使いやすいコンポーネントを搭載
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX40109評価システム(EVシステム)は、圧力センサーに使用される高精度センサー・コンディショニング・アナログ・フロント・エンド(AFE)の性能を実証します。MAX40109 EVシステムには、MAX40109 EVキットとMAX32666FTHRボードが含まれています。MAX40109の機能をデモンストレーションするためのグラフィカル・ユーザ・インターフェイス(GUI)は、Windows®互換ソフトウェアによって提供されます。このGUIは、I2C、SPI、1-Wire®通信をサポートします。
MAX40109 EVキットのPCBには、I2Cや1-WireのバリアントICであるMAX40109IATP+が搭載されています。
推奨システム動作環境
- MAX40109 EVシステム(USBケーブル付属)
- Windows PC
- 3V~36V、100mA DC電源
- 2.75V~6V、100mA DC電源
- DC電圧源(× 2)
- 電圧計
- MAX40109EVkitSetupVXXX.zipファイル
関連資料
-
MAX40109EVSYS User Guide: Evaluation System for the MAX40109 (Rev. 1)2024/01/15PDF1 M
-
MAX40109EVKIT Gerber Files2024/01/15ZIP901 K